Conjuntos de perfilamento de temperatura multiponto pré-projetados e padronizados para as indústrias de óleo e gás, química, alimentos e bebidas, e petroquímica
Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with 3D-bendable sensors for oil, gas and petrochemical applications
Indisponível na sua região
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Accuracyclass 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Max. immersion length on requestup to 15.000,00 mm (590'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timet50 = 3 s t90 = 9 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Max. immersion length on requestup to 13.000,00 mm (511,81'')
Sensores de temperatura multipontos
Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos
Os conjuntos multiponto com sensores RTD e termopar permitem uma medição confiável da temperatura e operação segura em aplicações críticas, desde reatores de processo de baixa a alta pressão, bem como para tanques de armazenamento. Nossos produtos padronizados e projetados são projetados de acordo com as especificações do cliente e fornecem perfis de temperatura detalhados para controle de processo otimizado, aumentando a disponibilidade, eficiência e segurança da planta. A seleção de materiais, o projeto mecânico, os tratamentos térmicos e as técnicas de construção são de última geração em termos de otimização do produto.
A Endress+Hauser oferece sensores de temperatura multipontos modulares padronizados e totalmente personalizados para várias aplicações. Nosso portfólio de sensores de temperatura multipontos inclui:
Sensores flexíveis e personalizáveis em 3D (com ou sem poço termométrico) – MultiSens Flex
Matriz de sensores lineares (com poço termométrico principal) – MultiSens Linear
Matriz de sensores lineares (em uma corda ou em um conduíte) – MultiSens Bundle
As técnicas de seleção de materiais, projetos mecânicos, tratamentos térmicos e de construção são as mais modernas em termos de otimização de produtos.
Projetos específicos
Dependendo do projeto específico, esses multipontos podem ser oferecidos:
com ou sem transmissor
com ou sem câmara de diagnóstico
com sensores RTD (detector de temperatura de resistência) ou TC (termopares)
RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição
O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.
Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:
TC - Termopares: Princípio de medição
Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).
Rápido tempo de resposta
Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.
Downloads
Explore recursos adicionais
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
Uma sonda de temperatura multiponto com cabo altamente confiável para aplicações de óleo e gás e petroquímicas projetada para reduzir os intervalos de manutenção e o risco de desligamentos não programados devido à falha do sensor.
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .