Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Seletores de temperatura

Seletores de temperatura para monitoramento de temperatura

Seletores de temperatura para monitoramento de temperatura
2 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Seletores de temperatura

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator orienta você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Sobre seletores de temperatura

A eficiência de custo, uso otimizado do espaço, operação confiável e fácil comissionamento indicam a moderna tecnologia de medição de processos. Os seletores de temperatura atendem completamente a esses requisitos em todas as indústrias. Projetados para o monitoramento seguro das temperaturas do processo, eles podem ser selecionados entre uma ou duas saídas comutadas, bem como uma saída comutada e uma saída analógica padronizada. Uma variedade de conexões de processo leva a um uso flexível.

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de seletores de temperatura modulares oferece:

  • Seletores de temperatura com transmissor e display
  • Ampla variedade de conexões ao processo (braçadeira, sistemas de vedação metálica, adaptador soldado, APV-em linha, Varivent, Ingold, conexão ajustável...)
  • Sensores com os tempos de resposta mais rápidos (t90s: 2 s) para controle ideal do processo

Na automação de processos, dois princípios de medição de temperatura têm se afirmado como um padrão:

RTD - Detectores de temperatura de resistência: Princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. São adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento de sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores Endress+Hauser RTD cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao tempo de resposta rápido e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • Componentes eletrônicos de comutação integrados para monitoramento e controle de processos descentralizados e econômicos
  • Sensores de temperatura estáveis a longo prazo
  • Alta precisão em toda a faixa de temperatura ambiente e tempo de resposta curto
  • Programável por PC