Poço para termoelemento soldado com design patenteado para controlar o processo com eficiência e desempenho máximos
O controle de temperatura preciso tem grande potencial para preservar a energia, evitar condições críticas da fábrica e manter a qualidade do produto. Se o tempo de resposta dos sensores estiver muito lento, os operadores poderão precisar ajustar as janelas de tolerância de parâmetros do processo. Caso contrário, o processo não será executado com eficiência máxima e poderá haver desperdício de energia. O tempo de resposta pode ser um problema, especialmente quando um sensor de temperatura de contato direto não pode ser usado e um poço para termoelemento deve ser usado.
Poço para termoelemento de resposta rápida para aplicações críticas
Design de produto inteligente para o tempo de resposta mais rápido
Poço para termoelemento de resposta rápida para aplicações críticas
Design de produto inteligente para o tempo de resposta mais rápido
Benefícios
Tempos de resposta até 5x mais rápidos
Acoplamento térmico otimizado entre a unidade eletrônica e o poço para termoelemento
Aplicável com unidades eletrônicas padrão substituíveis com ⌀ de 6 mm (0,25 polegadas)
Para temperaturas de até 400 °C (752 °F)
A Endress+Hauser desenvolveu um poço para termoelemento com tubo de resposta rápida especial para ambientes de processo que exigem o uso de um tubo de proteção. O design patenteado QuickLink proporciona tempos de resposta até cinco vezes mais rápidos em comparação aos poços para termoelementos convencionais, eliminando a folga de ar entre o sensor e as paredes do poço para termoelemento. A sonda de temperatura se beneficia da melhor conexão térmica possível ao processo. Como resultado, o processo pode ser controlado com eficiência e desempenho máximos.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Max. process pressure (static)Depending on configuration up to 100 bar
Maximum standard immersion length4.500 mm (177")
Max. immersion length on request4.500 mm (177")
Downloads
Explore recursos adicionais
Temperature measurement in polymerization processes
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .