Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

PROFIBUS

PROFIBUS é um padrão de comunicação por barramento de campo que conecta equipamentos de campo e sistemas de controle em instalações industriais.

Logotipo PROFIBUS

O PROFIBUS permite a troca consistente de dados na automação de processos e dá acesso aos valores de processo, parâmetros dos equipamentos, informações sobre o estado dos instrumentos conectados e dados de diagnóstico.

A tecnologia está disponível em diferentes variantes para atender às necessidades de cada aplicação, todas com o mesmo protocolo de comunicação. O perfil padronizado PROFIBUS PA abrange diversos transmissores, atuadores e equipamentos de análise, garantindo a interoperabilidade e permitindo a substituição de um equipamento por outro compatível. A tecnologia também atende às necessidades atuais de gerenciamento de equipamentos e disponibiliza as principais informações em ferramentas compatíveis de operação e de gerenciamento de ativos.

Principais características técnicas

Categoria do protocolo

Comunicação por barramento de campo

Principais variantes e aplicações típicas

PROFIBUS DP (RS-485) - Utilizado na automação de manufatura

PROFIBUS PA (IEC 61158-2) - Desenvolvido para automação de processos

Princípio de comunicação

PROFIBUS DP: Interface digital de tensão balanceada

PROFIBUS PA: Codificação Manchester com alimentação pelo barramento (MBP)

Topologia de rede

Barramento linear, tronco e derivações

Componentes da rede

Interfaces de barramento de campo, acopladores de segmento e links DP/PA, barreiras de campo, caixas de junção e terminadores de barramento

Taxas de transmissão compatíveis

PROFIBUS DP: 9,6 kbps a 12 Mbps (conforme a distância)

PROFIBUS PA: 31,25 kbps

Disponível com segurança intrínseca

PROFIBUS DP: Não

PROFIBUS PA: Sim

Integração com o sistema de controle

Descrição geral da estação (GSD)

Integração com o gerenciamento de ativos

EDD, FDT e FDI

Organização de desenvolvimento de normas (SDO)

As informações dos equipamentos PROFIBUS podem ser consultadas em um aplicativo FDT Frame ou em uma ferramenta de operação compatível com EDD. A Endress+Hauser disponibiliza DTMs e EDDs para todos os seus equipamentos PROFIBUS DP e PROFIBUS PA. Os arquivos de descrição dos equipamentos e os certificados podem ser baixados na página de cada produto.

Todos os equipamentos PROFIBUS da Endress+Hauser são testados e certificados por laboratórios independentes credenciados pela Organização de Usuários PROFIBUS (PNO). Os equipamentos também são testados com todos os sistemas de controle pertinentes à aplicação, em condições típicas de operação.

Conheça os medidores com comunicação PROFIBUS que a Endress+Hauser oferece para sua aplicação.

182 Produtos
Ordenar por:
Filtrar