Localizar produtos
Encontrar rapidamente informações detalhadas sobre instrumentos, software ou sistemas
F
L
E
X
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
New
Comparar
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
Analysis time
≥45 seconds
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, speed of sound, hydrogen purity (option)
Measuring Medium
Hydrogen with purity >95% Hydrogen with purity >90% (on request)
Nominal pipe size
DN50 … DN400 / 2” … 16” Others on request
Measured variables
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Measured variables
NO, NO2, NH3, SO2
Process temperature
≤ +550 °C
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
Field Xpert SMT70B
New
Tablet PC universal e de alto desempenho para configuração de equipamentos
Input
Camera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
Measuring range
Ammonium: 0 to 1000 mg/l (NH4-N) Nitrate: 0 to 1000 mg/l (NO3-N) Potassium: 1 to 1000 mg/l Chloride: 1 to 1000 mg/l
Process temperature
2 °C to 40°C (36 to 104 °F)
Process pressure
500 mbar (200 in H₂O) max. permitted over pressure
1-channel transmitter
Liquiline CM42B
New
Two-wire field device for hazardous and non-hazardous areas and hygienic applications in chemical, life sciences and food & beverage industries
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Measured variables
Dust concentration (after gravimetric comparison measurement), gas velocity, gas pressure, gas temperature
Process temperature
–20 °C ... +200 °C
Process pressure
–70 hPa ... 10 hPa
Measuring principle
Condition Monitoring for Analyzers
Supported products
FLOWSIC200, GM32, MCS100FT, MCS200HW, MCS300P, MERCEM300Z, VICOTEC320, VICOTEC450, VISIC100SF, VISIC50SF, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100, MARSIC300, VICOTEC410, GMS800 (DEFOR + OXOR)
Data output
Monitoring Box frontend Alerts in the dashboard Notifications via email Data export (CSV) Data integration into foreign systems (API)
Hosting
Off-premise: https://monitoringbox.endress.com Industrial PC, other solutions on request
Contract type
SaaS (Software as a Service)
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos