Especificações resumidas
-
Measuring cell
+100 mbar....+40 bar
(+1.5 psi....600 psi)
Campo de aplicação
O Ceraphant PTC31B é um pressostato econômico com célula de medição de cerâmica estanque a vácuo para medição e monitoramento seguros de pressão absoluta e manométrica. O pressostato com design compacto é extremamente estável e resistente a alto vácuo até 0 bar abs. A funcionalidade IO-Link permite fácil integração e parametrização do equipamento.
Pressostato com diafragma do sensor de cerâmica para monitorar pressões absolutas e manométricas em gases, vapores, líquidos e poeiras.
Conexões de processo: Roscas
Temperatura de processo: -25 a +100°C (-13 a +212°F)
Pressão: -1/0 a +40 bar (-15/0 a +600 psi)
Precisão: ±0,3%
Benefícios
Componentes eletrônicos de comutação integrados para monitoramento e controle de processos descentralizados e econômicos
Fácil verificação da função e informações no local graças aos LEDs e display digital
O sensor de cerâmica de capacitância seca (Ceraphire) e o span mínimo de até 0 a 20 mbar fornecem informações confiáveis do processo
Alta disponibilidade de processo para aplicações a vácuo e aplicações com meios abrasivos
O IO-Link reduz custos e complexidade devido à fácil configuração e integração flexível em todos os sistemas de fieldbus.
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0925-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Versão em português - 09/2025
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01130PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01130PPT_1025-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
BA01270PPT_0925-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
BA01911PPT_0525-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 30/09/202020/12/2018Idioma:
Português
Versão:
30/09/2020
Tamanho do arquivo:
800.3 KB
Nome do arquivo:
KA01404PPT_0220.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTC31B IO-Link
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202501/05/202303/10/2022Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
332 KB
Nome do arquivo:
KA01624PPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Ceraphant PTC31B
Medição da pressão do processo
EN PT 09/09/202501/05/202311/04/2023Idioma:
Português
Versão:
09/09/2025
Tamanho do arquivo:
330.6 KB
Nome do arquivo:
KA01621PPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Resumo das instruções de operação
Pressostato para medição e monitoramento seguro da pressão absoluta e
manométricaEN PT 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Idioma:
Português
Versão:
18/05/2018
Tamanho do arquivo:
633.1 KB
Nome do arquivo:
KA01163PPT_0618.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN PT 09/01/202530/06/202329/05/2020Idioma:
Inglês
Versão:
09/01/2025
Tamanho do arquivo:
296.1 KB
Nome do arquivo:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Valve plug
Valve plug
Idioma:
Language neutral
Versão:
30/03/2016
Tamanho do arquivo:
65 KB
Nome do arquivo:
SD01591PYY_0115.pdf
-