Especificações resumidas
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Material process membrane
Measuring cell
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Campo de aplicação
O Cerabar PMP50 é um transmissor de pressão com membrana de metal para medição de líquidos e gases. Ele é otimizado para aplicações padrão e oferece funções operacionais intuitivas e seguras.
Benefícios
O assistente por software possibilita um comissionamento rápido e fácil
Equipamentos desenvolvidos conforme IEC 61508
Proteção flexível contra gravação através do hardware e/ou assistente do software
Manifolds pré-montados (testados quanto à pressão e vazamentos) para uma instalação mais rápida
Versão Lean
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
©Endress+Hauser
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
Loading alternative products
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Smallest calibratable span
Vacuum resistance
Standard:10 mbar (0.145 psi) Diaphragm seal: 50 mbar (0.725 psi)
Process connection
Thread: G1/2, NPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3"
Material process membrane
Fill fluid
Silicone oil, high temperature oil, Inert oil
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Specialities
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Specialities
zero/span button test clamp RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Process connection
Thread: G1/2, NPT1/2 Flange: DN25...DN80, NPS 1"...3"
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Mais baixados
TI Cerabar PMP50
Versão em português - 03/2024
Medição de pressão e de nível em líquidos ou gases
HART
EN
PT
DE ES FR IT JA PL RU ZH
29/03/2024
Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01773PPT_0224-00.pdf
BA Cerabar PMP50
Versão em português - 03/2024
Medição da pressão
HART
EN
PT
DE ES FR IT JA PL RU ZH
29/03/2024
Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA02332PPT_0224-00.pdf
113 documentos
Medição de pressão e de nível em líquidos ou gases HART
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
29/03/2024
Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01773PPT_0224-00.pdf
EN
PT
Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
29/03/2024
Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA02332PPT_0224-00.pdf
Process pressure measurement HART
Idioma:
Inglês
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01222PEN_0124-00.pdf
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
29/03/2024
Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
590.1 KB
Nome do arquivo:
KA01679PPT_0123-00.pdf
EA Componentes eletrônicos principais
Comunicação digital
Cerabar, Deltabar
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
06/06/2024
Idioma:
Português
Versão:
06/06/2024
Tamanho do arquivo:
585.3 KB
Nome do arquivo:
EA01497FPT_0124-00.pdf
Idioma:
Inglês
Versão:
06/06/2024
Tamanho do arquivo:
467 KB
Nome do arquivo:
EA01495FEN_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
PT
Alemão
28/03/2025
20/02/2023
25/05/2020
Idioma:
Inglês
Versão:
28/03/2025
Tamanho do arquivo:
465.5 KB
Nome do arquivo:
EA01306FEN_0325-00.pdf
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
27/02/2026
06/06/2024
Idioma:
Português
Versão:
06/06/2024
Tamanho do arquivo:
668.5 KB
Nome do arquivo:
EA01496FPT_0124-00.pdf
EA Lock screw NPT¼
316L, alloy
Cerabar, Deltabar
EN
PT
Alemão
31/07/2025
31/07/2020
Idioma:
Inglês
Versão:
31/07/2025
Tamanho do arquivo:
436.6 KB
Nome do arquivo:
EA01318PEN_0225-00.pdf
EA Dummy plug M20×1.5
G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo Cerabar, Deltabar
EN
PT
Alemão Japonês
12/09/2025
15/07/2024
19/06/2023
27/01/2022
31/07/2020
Idioma:
Inglês
Versão:
12/09/2025
Tamanho do arquivo:
615.6 KB
Nome do arquivo:
EA01319FEN_0525-00.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Número do desenho
Código de pedido
14
71487198
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679718
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Número do desenho
Código de pedido
14
71487199
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679715
Número do desenho
Código de pedido
14
71487201
Blind plug M20, Alu, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679714
Número do desenho
Código de pedido
14
71487203
Blind plug M20, 316L, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
14
71679712
Número do desenho
Código de pedido
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Número do desenho
Código de pedido
15
71435136
Número do desenho
Código de pedido
15
71435137
Ground terminal Housing L+P
Número do desenho
Código de pedido
18
71474251
Número do desenho
Código de pedido
20
71652584
Número do desenho
Código de pedido
20
71652587
Número do desenho
Código de pedido
20
71652611
Cover 316L, sight glass, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
20
71652610
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
20
71652609
Número do desenho
Código de pedido
20
71652585
Cover Alu, sight glass, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
20
71652606
Cover red Alu, closed, Ex d
Número do desenho
Código de pedido
20
71652607
Cover sealing HNBR, 5 pieces
Número do desenho
Código de pedido
21
71652612
Número do desenho
Código de pedido
30
71652583
Terminal unit TU300A, 4-20mA
Número do desenho
Código de pedido
35
71652576
Terminal unit TU301A, 4-20mA, OVP
Número do desenho
Código de pedido
35
71652580
Manifold / Block&Bleed valve, DA63M
Mountingset for remote sensor
Código de pedido
71102216
Mounting bracket 2 valve,stainless steel
Código de pedido
71372498
Weather protect. cov., 316L, PMP50,PMD50
Código de pedido
71697753
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos