Medição de pressão industrial
Instrumentos eficientes para pressão de processo, pressão diferencial, nível e vazão/caudal.
F
L
E
X
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
New
Comparar
Accuracy
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Process temperature
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F) -20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
Pressure measuring range
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Material process membrane
316L
Measuring cell
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
Standard: -40°C…125°C (-40°F…257°C) Diaphragm seal: -70°C...250°C (-94°F...482°F)
Pressure measuring range
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Material process membrane
316L AlloyC
Measuring cell
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar (1.5 psi...10,500 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Measuring cell
400 mbar...700 bar (6 psi...10,500 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.075 %
Process temperature
-70°C...+250°C (-94°F...+482°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Main wetted parts
316L
Material process membrane
316L
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
Main wetted parts
316L, Alloy C
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
Accuracy
0.3 %
Process temperature
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Precisa de ajuda para selecionar e dimensionar seu próximo dispositivo?
Selecione, dimensione e configure confortavelmente os produtos mais adequados para suas tarefas de medição e aplicação.
About Medição de pressão industrial
Seja pressão, nível ou vazão/caudal, a tecnologia da medição de pressão é frequentemente usada para medir líquidos, materiais pastosos e gases. Com uma ampla gama de tecnologia de sensores de pressão, a Endress+Hauser oferece instrumentos perfeitos para qualquer aplicação.
Os novos transmissores de pressão absoluta/manométrica e diferencial Cerabar e Deltabar constroem a ponte para a IIoT. Segurança e produtividade não são mais contraditórias.
Downloads
Explore recursos adicionais
Pressure Measurement Overview brochure
Products and services of our pressure measuring technologies at a glance
Download
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos