O Micropilot FMR54 está preparado para o uso em aplicações de alta temperatura e alta pressão, e com a antena planar especialmente projetada ele é particularmente adequado para aplicações em tubos de calma. O radar de onda livre FMR54 é usado para medição contínua de nível sem contato de líquidos, material pastoso e lodo. A medição não é afetada por mudanças do meio, mudanças de temperatura, coberturas de gás ou vapores.
Antena piramidal ou antena planar particularmente adequada para aplicações de tubo de calma.
Conexão de processo: Flange
Temperatura: -196 a +400 °C (-76 a +752 °F)
Pressão: -1 a +160 bar (-14,5 a +2,320 psi)
Faixa de medição máxima: 20 m (66 pés)
Precisão: ±6 mm
Banda C: 6 GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão, WHG para prevenção de transbordamento, SIL, aprovação marítima, protocolo de linearidade de 5 pontos
Benefícios
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a norma IEC 61508 até SIL3 (em redundância homogênea)
Conceito de gestão de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis
A mais alta confiabilidade, mesmo na presença de obstruções no recipiente devido à nova avaliação Multi-Echo Tracking
Medição confiável mesmo para condições do produto e do processo variáveis
Heartbeat Technology para uma indústria com operação segura e custo otimizado durante todo o ciclo de vida
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e recursos
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch utiliza medidores de vazão e sensores de nível da Endress+Hauser em uma instalação de testes de propulsão de foguetes em Buckinghamshire para demonstrar o desempenho dos sistemas e componentes de propulsão.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
A Messer produz hidrogênio em um reformador a vapor. A instalação conta com um grande número de equipamentos de proteção e segurança em que os valores de pressão cumprem um importante papel.
Continuous non-contact level measurement for use in high-pressure and high-temperature applications, Horn or planar antenna
Specialities
Heartbeat Technology, SIL 2 according to IEC 61508, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, Safety and reliability with Multi-Echo Tracking, HistoROM, RFID TAG for easy identification
Supply / Communication
2-wire (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-wire (HART) Bluetooth® wireless technology and App (optional)
Frequency
C-band (~6 GHz)
Accuracy
+/- 6 mm (0.24 in)
Ambient temperature
-50...+80 °C (-58...+176 °F)
Process temperature
-60...+400°C (-76...+752°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...160 bar (Vacuum...2320 psi)
Main wetted parts
316L
Process connection
Flange: DN80...DN300, ASME 3"...12", JIS 10K, 20K
Max. measurement distance
Standard: 20 m (65 ft) Planar antenna in stilling well: 38 m (125 ft)
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Bluetooth® wireless technology
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC, UK Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 AD2000
Marine approval
GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV
Options
Display, Customized parameterization, Remote operation via SmartBlue App using Bluetooth®, PWIS free, Gastight feed through
Application limits
Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application Free space with nozzle: FMR51, FMR52, FMR53 Stilling well with ball valve: FMR51, FMR52 Hygiene requirements: FMR52, FMR53 316L or Alloy C non-resistant: FMR52, FMR53
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .