O ISEmax CAS40D é a tecnologia certa para medição de tendências diretamente no reservatório. Ele ajuda a aumentar a eficiência e reduzir os custos de energia de seus processos de aeração. O sensor funciona sem reagentes, fazendo com que você economize ainda mais. Com suas robustas membranas seletivas de íons e excelente autolimpeza, ele facilita as tarefas de manutenção. Graças ao Memosens, o CAS40D combina máxima integridade dos dados e processos com o melhor conforto da operação e simplifica a manutenção preditiva.
O ISEmax CAS40D mede amônio, nitrato e pH em estações de tratamento de efluentes municipais:
Reservatórios de aeração - Determinação da concentração de amônio e nitrato - Controle e regulagem da decomposição do amônio - Controle de aeração dependente da carga para otimização do processo de tratamento
Canais de entrada de reservatórios de aeração - Determinação da carga de amônio (com compensação de pH)
Benefícios
Nitrato e amônio medidos diretamente sem a necessidade do custoso condicionamento de amostras
A medição opcional de potássio e/ou cloro compensa por sensibilidades cruzadas e garante resultados de medição precisos
Baixa manutenção graças à unidade de lavagem automática
Instalado diretamente na borda do reservatório, sem necessidade de recipiente de medição ou bomba transportadora de amostras
Fácil manuseio devido ao armazenamento de dados específicos do sensor
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
A AVR Waste em Botlek, Rotterdam, processa até 1,7 milhão de toneladas de resíduos residuais por ano. Descubra como eles otimizam a medição de pH graças à Endress+Hauser
Uso de água do mar nas descargas de banheiro pode economizar muita água potável. Para garantir um fornecimento constante de água, os sensores usados devem funcionar de forma confiável para atender os objetivos de qualidade da água (WQO).
Online measurement of nutrient parameters in municipal wastewater treatment plants Ion-selective electrode system for the continuous measurement of ammonium and nitrate
Size
Diameter: 112 mm (4.41 inch) Immersion depth: 510mm (20.08 inch)
Design
Ion-selective electrode(s) for ammonium and/or nitrate, potassium or chloride pH - (Reference) electrode Ion-selective electrode for compensating cross-interference Temperature sensor
Process temperature
2 °C to 40°C (36 to 100 °F)
Ambient temperature
-20 °C to 50 °C (-4 to 120 °F)
Process pressure
400 mbar (160 in H2O) max. permitted overpressure
Application
Wastewater treatment plants
Measuring range
Ammonium: 0.1 to 1000 mg/l (NH4-N) Nitrate: 0.1 to 1000 mg/l (NO3-N) Potassium: 1 to 1000 mg/l Chloride: 1 to 1000 mg/l
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .