Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Análise de dados na fabricação farmacêutica

Use análise de dados para obter insights em tempo real sobre sua planta e tomar decisões baseadas em dados

Análise de dados em uma empresa farmacêutica

Um dos principais desafios da indústria farmacêutica é gerenciar a medicina de especialidade e a medicina acessível. Os processos de fabricação de medicamentos devem ser mantidos flexíveis e eficientes, enquanto a procura por prazos curtos de colocação no mercado e a pressão sobre os custos aumentam. É importante manter o foco na inovação e na melhoria contínua para estar sempre atualizado. Os dados da indústria farmacêutica devem ser usados ​​para mudar de uma perspectiva exclusivamente focada na qualidade para a produtividade, confiabilidade e inovação.

Principais fatos

1 : 1

Data integrity

Accurate and reliable values are guaranteed with digital Memosens Technology

Dois funcionários de uma empresa farmacêutica analisando análise de dados ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Integridade dos dados do laboratório ao processo de fabricação

A importância da garantia de qualidade na indústria farmacêutica está aumentando. Para mitigar o risco de interpretações errôneas e deficiências de qualidade, a mesma tecnologia de medição deve ser utilizada no laboratório e no processo de fabricação de medicamentos.

Nosso conhecimento em campo

Amplie e otimize processos facilmente com tecnologia consistente, da planta piloto à produção completa. Usar tecnologia consistente durante a expansão ajuda a acelerar o processo de liberação do medicamento, fornecendo dados validados e confiáveis ​​em todas as escalas. Nossa tecnologia orientada a dados melhora a confiabilidade da medição durante testes de laboratório e up-scaling com total consistência.

  • A tecnologiaMemosens para análise de líquidos é baseada em sensores digitais inteligentes com chips de dados integrados. A digitalização de dados brutos no cabeçote do sensor garante transferência confiável de dados, independentemente de fatores externos.
  • O software MemobasePlus faz a documentação de todo o tempo de vida dos sensores Memosens. Você pode salvar e exportar os dados de medição, usar sensores idênticos aos do processo no laboratório para obter medições totalmente comparáveis e expansão suave.
Dois funcionários de uma empresa farmacêutica calibrando equipamentos de medição ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Aumento da confiabilidade e extensão dos intervalos de calibração

Qualidade do produto, desempenho e custos de fabricação são os elementos-chave na produção de medicamentos. Diagnóstico inovador de instrumentos com funcionalidade de monitoramento e de verificação aumenta significativamente a confiabilidade e reduz os riscos.

Nosso conhecimento em campo

Com a Heartbeat Technology você tem a opção de verificar rápida e facilmente as condições dos equipamentos de medição críticos e produzir um relatório de verificação antes de cada processamento de produção. A verificação ocorre diretamente no ponto de medição sem interrupção do processo, reduzindo significativamente o esforço de verificação. Em uma etapa adicional, essa abordagem pode estender os intervalos de calibração.

  • Com o Proline Promass P 100 você tem menos esforços de calibração e máxima confiabilidade graças à Heartbeat Technology. Oferece acesso sem esforço a equipamento estendido e dados do processo através da transmissão de sinal digital.
Funcionário de empresa farmacêutica monitora dados de fabricação em tempo real ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Qualidade consistente graças a dados em tempo real

Falhas não detectadas no sensor podem levar a não-conformidades, problemas de qualidade e escassez de medicamentos.

Nosso conhecimento em campo

Nossos instrumentos com Heartbeat Technology permanentemente entregam informações de diagnóstico em tempo real, reduzindo o risco de não-conformidades. Contar com dados digitais irá permitir a otimização contínua da confiabilidade do processo, a transparência do diagnóstico e os intervalos de calibração.

otimize a medição de ph em seu bioprocesso com base em dados ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Otimização da medição de pH baseada em dados

a medição de pH é a medição analítica mais usada na indústria de processos e possui um enorme potencial de otimização. Ela acompanha o agente ativo durante todas as fases, do desenvolvimento à produção industrial e é usada em várias etapas do processo. Do laboratório à fabricação em larga escala, a medição consistente e confiável do pH é, assim, muito importante.

Nosso conhecimento em campo

Todas as nossas sondas de pH são projetadas e otimizadas especificamente para aguentar as condições do processo, bem como os ciclos de esterilização. Com nossa tecnologia de pH, os dados podem ser armazenados diretamente no cabeçote do sensor e sincronizados com um banco de dados. O uso da mesma tecnologia digital em todas as escalas para os ciclos de pH fornece confiabilidade máxima. A análise do histórico de dados permitirá otimizar suas atividades de calibração e introduzir conceitos sofisticados de calibração no laboratório.

  • O sensor digital de pH MemosensCPS171D foi projetado especificamente para bioreatores. Fornece valores confiáveis mesmo após CIP / SIP e autoclave. Com a tecnologia digital Memosens o sensor fornece máxima integridade de dados e possibilita calibração de laboratório.
  • O transmissor Multicanal Liquiline CM44P é o primeiro transmissor que combina fotômetros de processo e sensores Memosens. O transmissor economiza tempo e dinheiro, oferecendo integração perfeita do sistema.

Benefícios

Economize tempo e dinheiro com otimização baseada em dados e análise preditiva na fabricação farmacêutica. Gerar conhecimento valioso do processo é a base para tomar as decisões corretas. Vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução de análise de dados e IIoT para o seu processo farmacêutico.

Principais fatos

1 minuto

para gerar um relatório de verificação mediante solicitação

Principais fatos

70 %

Menos custos de calibração com a Heartbeat Technology, durante 10 anos de operação

Principais fatos

0,5l - 20cbm

O rendimento máximo pode ser alcançado em todas as escalas, desde o laboratório até o processo de fabricação

Informações importantes

Como podemos ajudar

Obtenha dados em tempo real e insights valiosos de sua planta farmacêutica com variáveis ​​de tomada de decisão contínua por meio de análises farmacêuticas. Ajude os operadores de suas instalações de fabricação farmacêutica, fornecendo soluções eficazes para otimização segura e econômica de processos. Dê um passo adiante e obtenha inteligência de negócios real:

  • integrando dados de status do instrumento horizontalmente
  • identificando, analisando e otimizando dados críticos de fabricação
  • usando as mesmas tecnologias de medição no desenvolvimento de processos, processo de fabricação e laboratório de qualidade
  • otimizando seus intervalos de calibração
  • deixando a tecnologia digital ajudar a facilitar o esforço de calibração

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes