Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sistema de dosagem automática de água de um sistema de osmose reversa

Medidor de vazão Proline Promass E 300 e controlador de bateladas RA33 — A perfeita combinação

O medidor de vazão Proline Promass E 300 e o controlador de bateladas RA33 automatizam a dosagem de água de osmose reversa, alcançando uma precisão de menos que 0,2%. Essa solução automatizada substitui processos manuais, reduz erros, minimiza o tempo de inatividade e melhora a produtividade e o planejamento de recursos. As principais atualizações incluem válvulas de controle linear para maior precisão, integração com sistemas de digitalização, armazenamento automatizado de dados e impressão em lote.

Sistema de dosagem automática para a quantidade de água de um sistema de osmose reversa ©Endress+Hauser

Benefícios

  • Garantia de uma precisão do sistema de menos que 0,2%

  • Operação automática sem intervenção manual

  • Melhor estabilidade e planejamento na utilização de matérias-primas

  • Redução do tempo em inatividade da fábrica e economia de 50% do tempo de operação por lote

  • Integração perfeita ao sistema de digitalização do cliente

O desafio

A dosagem precisa de água na osmose reversa é de fundamental importância. A dosagem manual antiga feita pelos operadores e o monitoramento manual do volume levaram a erros incontroláveis no processo de produção e ao desperdício de recursos. O desafio foi automatizar este processo manual para minimizar os tempos de inatividade resultantes da fábrica. O novo processo automatizado deveria aumentar a precisão do sistema e garantir um desvio máximo de 0,2%.

Nossa solução

Para superar os desafios, o novo processo automatizado precisava garantir a precisão do sistema e o armazenamento de dados, além de automatizar todo o processo de dosagem. Para isso, o processo de operação foi totalmente recalculado e reprojetado com base nas características do medidor de vazão Proline Promass E 300, das bombas, das válvulas e do controlador de bateladas RA33.