Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Controle de temperatura preciso e durável em pré-aaquecedores

Aumente a eficiência, reduza as emissões e economize energia na produção de cimento

Na fabricação de cimento, a medição e o controle precisos da temperatura durante a fase de pré-aquecimento são essenciais para otimizar a eficiência energética e a confiabilidade do processo. O sensor de temperatura de alta temperatura iTHERM FlameLine TAF16, combinado com o transmissor iTEMP TMT142B remoto oferece uma solução robusta para as condições adversas do ciclone. Por resistir a temperaturas extremas, ambientes corrosivos e abrasivos, esse sistema de medição avançado garante estabilidade e precisão em longo prazo.

Controle de temperatura preciso e durável em pré-aquecedores ©Endress+Hauser

Benefícios

  • Aceleração do processo de calcinação

  • Aumento da produtividade do forno

  • Redução das emissões de poeira

  • Economia de até 30% de consumo de energia através do pré-aquecimento

O desafio

Na produção de cimento, a medição precisa e confiável da temperatura desempenha um papel crucial. Um dos passos mais críticos na produção do clínquer é o pré-aquecimento da matéria-prima antes de entrar no forno rotativo. A matéria-prima é alimentada com o ciclone e pré-aquecida a uma temperatura de cerca de 850 °C (1562 °F). Essa etapa de pré-aquecimento é muito importante, pois estima-se que economize até 30% do consumo total de energia da planta de cimento.

Nossa solução

Um sensor de temperatura de alta temperatura iTHERM FlameLine TAF16 com revestimento de metal permite que o cliente obtenha medições confiáveis e precisas com estabilidade em longo prazo, apesar das condições de processo extremamente desafiadoras, graças ao seu design exclusivo, construção e fabricação. O ponto de medição é complementado pelo iTEMP TMT142B, que pode ser usado como um indicador remoto e informa com confiança o sinal de volta ao sistema de controle.