Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O monitoramento eficaz de pH vale a pena na indústria química

William Blythe economiza custos e aumenta a eficiência com o Memosens

A William Blythe, empresa de produtos químicos especializados, precisa de um monitoramento cuidadoso do pH de seus processos para fabricar o aditivo retardante de chamas Flamtard. Graças à consultoria da Endress+Hauser e à tecnologia Memosens, a empresa conseguiu reduzir o número de sensores de pH utilizados e melhorar sua rotina de manutenção, resultando em economia de custos e aumento da eficiência.

Sensores Memosens no processo ©Endress+Hauser

Sensores Memosens no processo

O número de sensores de pH utilizados foi reduzido em quase dois terços. ©Endress+Hauser

O número de sensores de pH foi reduzido em quase dois terços.

Os benefícios

  • Economia de custos: redução do número de sensores de pH usados anualmente.

  • Ganhos de eficiência: a calibração na oficina economiza tempo e esforço.

  • Precisão aprimorada: a conexão vedada evita a entrada de umidade.

  • Serviço de primeira classe: especialistas sempre à mão com orientações.

Lewis Gregson, engenheiro elétrico, William Blythe

“A consultoria da Endress+Hauser nos permitiu reduzir drasticamente os gastos.”

Sr. Lewis Gregson , Engenheiro elétrico
William Blythe

O desafio

O portfólio da William Blythe inclui compostos de estanho, cobre e iodo que são utilizados em uma ampla variedade de mercados. Uma importante área de crescimento é o mercado de aditivos poliméricos, com o fornecimento pela empresa de produtos sinérgicos retardantes de chamas sob a marca Flamtard. Durante a fabricação do Flamtard, o monitoramento cuidadoso dos valores de pH é necessário para atingir o desempenho necessário, mas os sensores de pH utilizados estavam falhando com mais frequência do que em outras aplicações.

A solução

Em 2022/23, uma consultoria foi solicitada à Endress+Hauser e o tipo de sonda foi alterado para o sensor digital de pH Memosens CPS71E. O sensor mede com confiança mesmo em faixas de pH extremas ou áreas classificadas. A conexão indutiva totalmente vedada impede a entrada de umidade e a tecnologia digital Memosens 2.0 permite a calibração offline de acordo com as práticas recomendadas, já que os dados são armazenados no sensor. Isso aumenta a segurança do processo, simplifica a operação e minimiza o tempo de inatividade.

A calibração em campo não é necessária

Os sensores pré-calibrados são simplesmente substituídos no processo conforme necessário, sem a necessidade de atividades de manutenção desconfortáveis na área de produção. A Endress+Hauser também forneceu um modelo de planilha para monitorar os resultados da calibração e outros históricos dos sensores para ajudar a William Blythe a desenvolver um plano de manutenção proativo. Isso significa que os sensores podem ser trocados antes que falhem durante o uso.