Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Previne ignição de poeira no grão em reservatórios e silos

Perfilagem de temperatura na indústria de alimentos

Produtos orgânicos expostos a contaminantes ambientais correm risco de reações químicas envolvendo aumento de temperatura. Isso pode levar à degradação do produto e inevitavelmente apresentar riscos de explosão. A perfilagem de temperatura precisa pode detectar esses pontos críticos de temperatura e garantir a mais alta qualidade do produto e segurança do pessoal.

Silos para armazenamento de grãos de café ©Endress+Hauser

Medição da temperatura multiponto em silos cheios de produtos orgânicos, como grãos de café torrados

Benefícios

  • Monitoramento automático dos valores de temperatura medidos em tempo real

  • Mitigação de riscos por meio de medição confiável do perfil de temperatura para detecção de pontos críticos

  • Potenciais economias na redução de produtos sem qualidade

  • Operação contínua e disponibilidade do processo são assegurados

O desafio

O desempenho de uma solução para monitorar a temperatura em múltiplos silos de uma única planta local. O cliente precisava de medições precisas de três pontos de temperatura por silo para identificar antecipadamente um aumento de temperatura acima dos limites definidos e garantir a qualidade consistente do produto.

Nossa solução


O iTHERM Multissensor TMESE é um sensor de temperatura multiponto personalizado para aplicações exigentes. Com apenas um ponto de entrada, reduz os esforços necessários para a instalação e cria menos interferências com o isolamento térmico.
Muitas soluções no mercado usam sensores eletrotérmicos para detectar ignição apenas quando ocorrem, não antes. Para resolver esse problema, o gerenciador de dados avançado Memograph RSG45 é usado para uma comunicação perfeita para o sistema de controle do cliente.