Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Desenvolvimento do ecossistema de IIoT Netilion

Projeto piloto em cooperação com a Salzgitter Flachstahl GmbH

Uma estreita cooperação entre a Endress+Hauser e a Salzgitter Flachstahl GmbH ocorre desde março de 2017, com foco no desenvolvimento do ecossistema de IIoT Netilion. Desde então, a instalação está em uso e, em cooperação com o chefe de manutenção, é continuamente testada e desenvolvida. O objetivo: aumentar a disponibilidade da fábrica!

Observação do estado de saúde de um dispositivo no Netilion Health

Observação do estado de saúde de um dispositivo no Netilion Health

O Gateway SFG500 com Ethernet/PROFIBUS e um equipamento de acesso (edge device)

O Gateway SFG500 com Ethernet/PROFIBUS conectado a um equipamento de acesso (edge device)

Resultados

  • O ecossistema de IIoT Netilion foi implementado com sucesso na linha de decapagem contínua 2 da Salzgitter Flashstahl GmbH e tem evoluído constantemente desde então.

  • Os engenheiros industriais não precisam usar a aplicação em suas operações todos os dias. Em vez disso, eles verificam as mudanças e recebem feedback regular para aprimoramento.

  • No futuro, o ecossistema de IIoT Netilion simplificará e facilitará as tarefas de manutenção e aumentará a disponibilidade da fábrica.

Jan Marten Claus

"Tive uma experiência inspiradora logo no início, quando todo o barramento foi escaneado. Havia ativos PROFIBUS aparecendo, dos quais eu tinha me esquecido completamente!"

Jan Marten Claus , Engenharia de planejamento
Linha de decapagem contínua 2 , Salzgitter Flachstahl GmbH

O desafio

Na linha de decapagem contínua nº 2, aproximadamente 103 pontos de medição da Endress + Hauser operam em uma linha de aproximadamente 330 m de comprimento. O desafio de uma solução de IIoT nesse caso é proporcionar uma visão geral rápida da base instalada para fornecer um status de saúde preciso e, assim, facilitar o trabalho da equipe de manutenção onde quer que estejam.

A solução de IIoT deve ser simples de instalar e oferecer uma fácil leitura dos dados. O ideal é que o técnico de manutenção, antes das implantações, receba informações sobre o local, a melhor solução, as ferramentas necessárias, etc.

Realização

O gateway SFG500 com Ethernet/PROFIBUS e um equipamento de acesso (edge device) foram instalados para conectar à Internet e à rede PROFIBUS. O gateway e o equipamento de acesso fornecem conectividade entre TI e TO e examinam toda a fábrica em busca de medidores, mesmo de fornecedores diferentes.

A aplicação Netilion Analytics gera uma cópia digital de cada equipamento escaneado. Como a Endress+Hauser está no comando há quase 20 anos, os dados dos equipamentos são complementados com dados de 40 milhões de registros de dados.

  • O Netilion Analytics oferece uma visão geral de todos os equipamentos da fábrica.

  • O Netilion Health permite que os usuários visualizem o status de saúde dos ativos e também fornece acesso direto a um conhecimento profundo sobre sua manutenção e cuidados

  • A Netilion Library permite que arquivos e documentos sejam salvos para instrumentos de medição específicos, que ficam disponíveis para todos os usuários no ecossistema de IIoT Netilion.

Componentes do ecossistema Netilion

  • Netilion Analytics

  • Netilion Health

  • Netilion Library

  • Equipamento de Acesso (edge device)

  • Fieldgate SFG500