Promass Q está disponível agora para tubulações maiores, DN 150 a 250 (6 a 10")
Promass Q 300 para tubulação DN 250 (10") no sistema de calibração
Promass Q 500 DN 250 (10") e Promass Q 300 DN 25 (1")
Promass Q com tecnologia de 4 tubos – O novo padrão na indústria de óleo e gás
O princípio de medição de vazão Coriolis
Promass Q está disponível agora para tubulações maiores, DN 150 a 250 (6 a 10")
Promass Q 300 para tubulação DN 250 (10") no sistema de calibração
Promass Q 500 DN 250 (10") e Promass Q 300 DN 25 (1")
Promass Q com tecnologia de 4 tubos – O novo padrão na indústria de óleo e gás
O princípio de medição de vazão Coriolis
Mundialmente, mais de 90 milhões de barris de óleo não refinado, gás natural e hidrocarbonetos refinados são produzidos, transportados, armazenados e vendidos para os clientes finais a cada dia. Qualquer medição incorreta resulta em enormes perdas para os fornecedores ou compradores. Isso não acontece com o Promass Q. Graças à sua revolucionária tecnologia de 4 tubos e uma faixa de medição estendida para oleodutos de até DN 250 (10"), os operadores que carregam as estações são apenas um exemplo de quem desfruta desses muitos benefícios.
Promass Q, o medidor de vazão Coriolis altamente tecnológico da Endress+Hauser, está agora disponível para tubulações maiores com taxas de vazão máximas entre 850 e 2400 t/h (6700 e 18 900 bph). Além disso, a implantação dessa tecnologia de 4 tubos revolucionária permite inúmeras aplicações promissoras na indústria de óleo e gás – por exemplo, um medidor de função altamente preciso para transferência de custódia e medição fiscal ou um equipamento de referência de precisão (medidor mestre) para medições de verificação no local.
Benefícios
- A melhor precisão de medição (±0,05% o.r.) e excepcional repetibilidade (±0,025%) por toda a faixa de medição: testado e confirmado em várias instalações externas certificadas de calibração de óleo e gás
- Desempenho de medição excelente para líquidos com micro-bolhas graças ao MFT patenteado (Tecnologia Multi-Frequência)
- Precisão de medição de densidade excepcional (testada pela H&D Fitzgerald/Reino Unido): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)
- A melhor rangeabilidade e estabilidade no ponto zero da indústria
- Pode ser usado para temperaturas do processo de até 205 °C (401 °F) ou faixas de temperatura tão baixas quanto –196 °C (–321 °F)
Tecnologia de 4 tubos – exclusiva, global
Uma revolução no mercado de vazão, a tecnologia de 4 tubos oferece aos clientes vantagens incomparáveis. Comparado aos medidores de vazão Coriolis com dois tubos de medição, os quatro tubos permitem taxas de vazão até 25% mais altas. Isso agiliza todas as operações nos negócios de óleo e gás e economiza dinheiro reduzindo, por exemplo, tempos inertes para a carga e descarga dos tanques de óleo, resultando em cargas de porto mais baixas. Outra vantagem é que as perdas de pressão indesejadas são muito menos significativas com os quatro tubos de medição.
Robusto e compacto
Os sensores Promass Q, disponíveis em aço inoxidável e em IP66/67, asseguram uma operação prolongada confiável e de baixa manutenção. Sendo assim, as condições ambientais muitas vezes difíceis na área de alto mar com atmosfera úmida e respingo de água salgada não representam um problema para uma operação de medição tranquila. O projeto compacto é inigualável em relação à capacidade de vazão que pode ser atingida (máx. 2400 t/h – 18 900 bph). Isso permite a instalação em espaços ainda mais confinados.
O melhor desempenho de medição na indústria
Inúmeras medições de teste comprovaram que a tecnologia de medição de vazão Endress+Hauser Coriolis é o melhor método para hidrocarbonetos viscosos (óleos pesados, betume etc.) ou fluidos com gás arrastado. Isso é particularmente verdadeiro para Promass Q com tamanhos de linha DN 150 (6") a 250 (10"). Graças à sua geometria de tubo de medição especial e a tecnologia de 4 tubos inovadoras com dois pares de tubo de medição independentes (“2 em 1”), é possível realizar as medições de vazão e de densidade de forma incomparável.
Transmissores Proline 300/500 – comprovados por anos
Os transmissores Proline 300/500 que podem ser combinados com sensores Promass Q oferecem inúmeras inovações que foram comprovadas por anos e oferecem aos clientes um verdadeiro valor agregado em suas fábricas. Eles incluem WLAN (servidor de rede) para operação sem-fio e configuração no local, HistoROM para armazenamento seguro dos dados de configuração e do equipamento, bem como a Tecnologia Heartbeat para verificação de diagnóstico, do equipamento e monitoramento de processo.