Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
imagem do produto do analisador de gás TRANSIC Extractive

Analisador de gás do processo
TRANSIC Extractive

Medição de oxigênio para cada aplicação

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

Campo de aplicação

O TRANSIC Extractive combina os benefícios do design de um transmissor com a flexibilidade de um sistema extrativo, fazendo com que seja a solução ideal para monitoração de concentrações de O2 nas fábricas e nos processos. Graças à espectroscopia a laser altamente moderna, o sistema faz a medição de forma confiável, mesmo sob condições difíceis. Como um sistema modular, ele pode ser adaptado a diferentes padrões industriais e a quase todas as aplicações e pode ser usado também sem problemas áreas de higiene ou com risco de explosão.

  • Inertização de tanques e cabos

  • Armazenagem, processamento e embalagem de produtos alimentícios, medicamentos e outras substâncias sensíveis a oxigênio

Propriedades do equipamento:

  • Design compacto adaptado às condições de aplicação específicas

  • Operação intuitiva e instalação livre

  • Pode ser combinável com comutação dos pontos de medição

  • Flexível para quase todas as aplicações

  • Expansão modular possível

  • Disponíveis várias aprovações Ex

Benefícios

  • Resultados de medição confiáveis também sob condições de medição complexas e em gases contaminados

  • Mínimos trabalhos de manutenção devido à preparação meticulosa do gás

  • Pode ser usado em área com risco de explosão

  • Fácil de usar e de instalar

  • Baixos custos de operação

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products