Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Liquiphant FTL80 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL80

Point level switch for liquids for FailSafe overfill protection

FTL80
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Process temperature

    -60°C...+280°C
    (-76°F...+540°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...100 bar
    (1450 psi)

  • Min. density of medium

    Density from 0.4 g/cm3
    (0.4 SGU)

Campo de aplicação

Liquiphant FTL80 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.

Point level switch for liquids up to SIL3.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)

  • Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)

  • Sensor material: 316L, Alloy C

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals

Benefícios

  • Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 and DIN EN ISO 13849

  • Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button

  • Permanent self-monitoring/internal redundancy

  • 4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC

  • No adjustment: quick, low-cost startup

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking

Vídeos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável