Especificações resumidas
-
Accuracy
Standard:
up to 0.065 %
Platinum:
up to 0.055 % -
Process temperature
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F) -
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.45 psi...580 psi)
Campo de aplicação
O Deltabar PMD50 é um transmissor de pressão diferencial com membrana de metal para medição de líquidos e gases. Ele é otimizado para aplicações padrão e oferece funções operacionais intuitivas e seguras.
Faixa de medição de pressão: até 40 bar (600 psi)
Temperaturas de processo de até 400°C (752°F) com selo diafragma
Precisão: até +/-0,055%
Benefícios
O assistente por software possibilita um comissionamento rápido e fácil
Equipamentos desenvolvidos conforme IEC 61508
Proteção flexível contra gravação por meio do hardware ou assistente do software
Manifolds pré-montados (testados quanto à pressão e vazamentos) para uma instalação mais rápida
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Deltabar PMD50
Medição de pressão diferencial, nível e vazão em líquidos ou gases
HARTEN PT 16/02/202629/03/2024Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01774PPT_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Deltabar PMD50
Medição da pressão diferencial
HARTEN PT 16/02/202629/03/2024Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA02333PPT_0324-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Deltabar PMD50
Differential pressure measurement
HARTEN PT 29/03/2024Idioma:
Inglês
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
GP01223PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Deltabar PMD50
Medição da pressão diferencial
HARTEN PT 16/02/202629/03/2024Idioma:
Português
Versão:
29/03/2024
Tamanho do arquivo:
619.3 KB
Nome do arquivo:
KA01680PPT_0123-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Componentes eletrônicos principais Comunicação digital
Cerabar, Deltabar
EN PT 06/06/2024Idioma:
Português
Versão:
06/06/2024
Tamanho do arquivo:
585.3 KB
Nome do arquivo:
EA01497FPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Cover, cover seal
Cerabar, Deltabar
EN PT 06/06/2024Idioma:
Inglês
Versão:
06/06/2024
Tamanho do arquivo:
467 KB
Nome do arquivo:
EA01495FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN PT 28/03/202520/02/202325/05/2020Idioma:
Inglês
Versão:
28/03/2025
Tamanho do arquivo:
465.5 KB
Nome do arquivo:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN PT 06/06/202411/03/202231/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
06/06/2024
Tamanho do arquivo:
650.8 KB
Nome do arquivo:
EA01315PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Módulo terminal
Cerabar, Deltabar
EN PT 27/02/202606/06/2024Idioma:
Português
Versão:
27/02/2026
Tamanho do arquivo:
806 KB
Nome do arquivo:
EA01496FPT_0226-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN PT 12/09/202515/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
12/09/2025
Tamanho do arquivo:
615.6 KB
Nome do arquivo:
EA01319FEN_0525-00.pdf
-