
Especificações resumidas
-
Measuring range
k=1: 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm
-
Process temperature
max. 135°C
(max. 275°F) -
Process pressure
max. 16 bar at 20°С
(max. 232psi at 68°F)
Campo de aplicação
Condumax CLS21 is a robust conductivity sensor for all process and environmental applications. It provides you with precise and reliable measuring values for an optimum process and product quality monitoring. Better still, the sensor features high chemical, thermal and mechanical stability and high durability.
Condumax CLS21 measures conductivity in all process and environmental applications, such as:
Potable water treatment
Desalination plants
Industrial water treatment
River/lake monitoring
Phase separation in medium conductivities (e.g. milk/water)
With its international explosion protection approvals, such as ATEX and FM, the sensor is suitable for hazardous area use.
Benefícios
Reliable and accurate measuring values at medium to high conductivities
Robust design for long durability and low maintenance
High chemical, thermal and mechanical stability
Quality certificate stating the individual cell constant
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Condumax CLS21D/CLS21 Technical Information
Versão em inglês - 01/2018
Conductivity sensors, analog or digital with Memosens technology
EN PT 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2018
Tamanho do arquivo:
898.9 KB
Nome do arquivo:
TI00085CEN_1518.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Condumax CLS21D/CLS21 Technical Information
Conductivity sensors, analog or digital with Memosens technology
EN PT 31/01/201831/10/201410/09/201201/04/201001/10/2007Idioma:
Inglês
Versão:
31/01/2018
Tamanho do arquivo:
898.9 KB
Nome do arquivo:
TI00085CEN_1518.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Condumax CLS15/16/21
Para medição de condutividade de contato em líquidos
EN PT 01/06/202219/08/202010/10/201731/07/201631/10/2014Idioma:
Português
Versão:
01/06/2022
Tamanho do arquivo:
962.6 KB
Nome do arquivo:
BA01148CPT_0622-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN PT 12/04/2024Idioma:
Inglês
Versão:
12/04/2024
Tamanho do arquivo:
602.6 KB
Nome do arquivo:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Sensores de condutividade com medição de condutividade
INMETRO Ex ia IIC T6 a T3 GaEN PT 26/09/2024Idioma:
Português
Versão:
26/09/2024
Tamanho do arquivo:
512.3 KB
Nome do arquivo:
XA03308CPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Condumax CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaIdioma:
Inglês
Versão:
16/10/2024
Tamanho do arquivo:
494.9 KB
Nome do arquivo:
XA03416CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Sensores de condutividade com medição condutiva da condutividade
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN PT 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003Idioma:
Português
Versão:
10/01/2024
Tamanho do arquivo:
498.6 KB
Nome do arquivo:
XA00083CPT_1423-00.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenIdioma:
Alemão
Versão:
27/04/2023
Tamanho do arquivo:
2.4 MB
Nome do arquivo:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Idioma:
Japonês
Versão:
12/01/2024
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsIdioma:
Inglês
Versão:
27/04/2023
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: ConduMax W, Memosens
Product root: CLS21-, CLS21E-
Declaration number: HE_02148_01.25
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialIdioma:
Inglês
Versão:
03/07/2025
Tamanho do arquivo:
311.2 KB
Nome do arquivo:
HE_02148_01.25_CLS21.pdf
-