Especificações resumidas
-
Measuring range
-1500mV - -1500mV
-
Process temperature
-10°C - 110°C
(14°F - 230°F) -
Process pressure
max. 10 bar
(145 psi)
Campo de aplicação
Orbipac CPF82 is the analog simple solution for ORP measurement in harsh environments. Its large, dirt-repellent PTFE diaphragm guarantees low maintenance while its integrated assembly saves space and time during flow or immersion installation.
Orbipac CPF82 is the robust ORP sensor for treatment of industrial water and wastewater and for processes in mining industries. It monitors:
Inlet and outlet
Neutralization
Flotation
Leaching
Benefícios
Suitable for flow and immersion installation
Long-time stable: Second electrolyte bridge for better protection against electrode poisoning ions such as S2- or CN- ions
Robust polymer housing protects against mechanical damage
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Orbipac CPF81D/CPF82D e CPF81/CPF82
Sensores pH/ORP, com tecnologia Memosens digital ou analógica
Para operações de mineração e tratamento de água e efluentes industriaisEN PT 15/07/202004/06/202030/11/201401/07/200801/03/2004Idioma:
Português
Versão:
15/07/2020
Tamanho do arquivo:
654.2 KB
Nome do arquivo:
TI00191CPT_1520.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Sensores de pH CPSx1, CPFx1 Sensores de ORP CPSx2, CPFx2
Medição de pH e ORP
EN PT 19/03/202604/05/202031/12/201730/11/2015Idioma:
Português
Versão:
19/03/2026
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
BA01572CPT_0426-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Analog pH/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH and ORP measurement
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN PT 09/01/2026Idioma:
Inglês
Versão:
09/01/2026
Tamanho do arquivo:
554.6 KB
Nome do arquivo:
XA03597CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: InduMax P, Liquiline M, Memosens
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-,
CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, COS22D-,
COS51D-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPS11-, CPS11D-, CPS12-,
CPS12D-, CPS13-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-,
CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-,
CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-,
CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-
Region: USA
Approval agency: FMIdioma:
Inglês
Versão:
30/11/2020
Tamanho do arquivo:
523.6 KB
Nome do arquivo:
FM16US0145XSupp15.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Liquiline M, Memocheck, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSi nt, Sensor, TopHit
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CM42-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-,
CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-, CYP03D-
Region: Canada
Approval agency: CSA
Protection: Ex i Cl. I Div. 1Idioma:
Inglês
Versão:
01/06/2023
Tamanho do arquivo:
2.6 MB
Nome do arquivo:
CSA_CoC_1718339_CM42_2023-06-01.pdf
-
-
-
Proteção contra explosão
Product family: CeraGel, CeraLiquid, ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, OrbiPac, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16B-, CLS21-, CLS50-, CLS54-, CPF81-, CPF82-, CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS71
-, CPS72-, CPS91-, CPS92-, CTS1-
Region: USA
Approval agency: CSA
Protection: IS Cl. I Div. 1Idioma:
Inglês
Versão:
16/03/2026
Tamanho do arquivo:
431.8 KB
Nome do arquivo:
S1_COFC_80262293_EN.pdf
-