A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.
Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).
No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.
Status do produto
Código raiz do produtoRIA452
NomeRIA452 process indicator with pump control unit
InputFoundation Fieldbus protocol PROFIBUS PA protocol
OutputNot defined
DisplayHigh contrast backlit LCD with bargraph TAG/unit
Power SupplyNot defined
Indicadores de processo e unidades de controle
Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.
Sobre indicadores de processo e unidades de controle
Os valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados pelos indicadores de processo. Grandes displays facilitam a leitura em todas as condições ambientes. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Indicadores energizados em malha não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras. Os indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.
Descrição do portfólio
Nosso portfólio de indicadores de processo e unidades de controle oferecem:
Indicadores de processo para montagem em painel e em campo
Indicadores de processo energizados em malha para instalação direta em áreas Ex
Indicadores de processo com display HART para até 4 valores em um equipamento
Indicadores de processo com função de controle (monitoramento de valor limite, matemáticos, pressão diferencial e linearização...)
Indicadores Fieldbus para integração aos sistemas fieldbus
Princípio de medição: Indicadores energizados em malha
Estes indicadores não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente de 4 a 20 mA e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras e são usados quando os valores de medição precisam ser claramente visíveis ou for difícil de ler o display do medidor devido à condições de instalação. São muito convincentes devido ao alto contraste do display dos valores de processo em todas as condições ambientais.
Princípio de medição: Indicadores Fieldbus
Estes indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.
A versão PROFIBUS® PA dos equipamentos atua como um simples ouvinte sem um endereço do equipamento próprio.
Os indicadores FOUNDATION Fieldbus™ podem ser operados no modo ouvinte ou no modo padrão usando uma conexão de bloco de função.
Princípio de medição: Indicadores com função de controle
Os indicadores com função de controle combinam várias funcionalidades em um equipamento:
Barreira ativa
Transmissor
Unidade de controle com relé
Estes recursos combinados com os displays brilhantes oferecem o máximo de conforto e a melhor funcionalidade no local.
Benefícios
Excelente relação custo/desempenho
Comissionamento e operação rápidos, simples e confortáveis
Segurança adicional através do display local do valor medido
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .