Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Indicadores de processo e unidades de controle

Indicadores de processo e unidades de controle para todos os setores industriais

Indicadores de processo e unidades de controle para todos os setores industriais
Filtrar
10 Produtos
Ordenar por:

Indicadores de processo e unidades de controle

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Sobre indicadores de processo e unidades de controle

Os valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados pelos indicadores de processo. Grandes displays facilitam a leitura em todas as condições ambientes. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Indicadores energizados em malha não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras. Os indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de indicadores de processo e unidades de controle oferecem:

  • Indicadores de processo para montagem em painel e em campo
  • Indicadores de processo energizados em malha para instalação direta em áreas Ex
  • Indicadores de processo com display HART para até 4 valores em um equipamento
  • Indicadores de processo com função de controle (monitoramento de valor limite, matemáticos, pressão diferencial e linearização...)
  • Indicadores Fieldbus para integração aos sistemas fieldbus

Princípio de medição: Indicadores energizados em malha

Estes indicadores não precisam de fonte de alimentação e podem ser usados universalmente em circuitos de medição de corrente de 4 a 20 mA e podem ser facilmente instalados em aplicações intrinsecamente seguras e são usados quando os valores de medição precisam ser claramente visíveis ou for difícil de ler o display do medidor devido à condições de instalação. São muito convincentes devido ao alto contraste do display dos valores de processo em todas as condições ambientais.

Princípio de medição: Indicadores Fieldbus

Estes indicadores Fieldbus suportam todos os equipamentos de barramento e indicam os valores comunicados no barramento.

A versão PROFIBUS® PA dos equipamentos atua como um simples ouvinte sem um endereço do equipamento próprio.

Os indicadores FOUNDATION Fieldbus™ podem ser operados no modo ouvinte ou no modo padrão usando uma conexão de bloco de função.

Princípio de medição: Indicadores com função de controle

Os indicadores com função de controle combinam várias funcionalidades em um equipamento:

  • Barreira ativa
  • Transmissor
  • Unidade de controle com relé

Estes recursos combinados com os displays brilhantes oferecem o máximo de conforto e a melhor funcionalidade no local.

Benefícios

  • Excelente relação custo/desempenho
  • Comissionamento e operação rápidos, simples e confortáveis
  • Segurança adicional através do display local do valor medido
  • Aprovações internacionais disponíveis: Ex, Germanischer Lloyd / marítima, SIL, WHG
  • Integração confortável e fácil aos sistemas de barramento

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Download
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Download