Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Explorando o sol: potencializando a energia solar concentrada com a precisão da Endress+Hauser

Medição confiável e soluções inteligentes para energia térmica solar eficiente, segura e sustentável

Uma fábrica de energia solar concentrada que opera perto de Sevilha, na Espanha
Introdução

Um novo caminho em direção à sustentabilidade

À medida que o cenário da energia global evolui e a demanda de energia aumenta, a energia solar concentrada (CSP) oferece um caminho promissor para um futuro mais sustentável. Ao capturar e converter a energia solar em energia térmica, a CSP possibilita a geração de eletricidade limpa em grande escala.

Atualmente, as tecnologias de CSP mais estabelecidas incluem sistemas de concentradores parabólicos, torres de energia solar e refletores lineares Fresnel (LFRs), sendo que todos utilizam espelhos para focalizar a luz do sol em um receptor. O calor coletado é usado para produzir vapor, que aciona turbinas a vapor (STGs) para gerar eletricidade. Com tanques de armazenamento a frio e quente para armazenamento de energia térmica (TES) usando meios de transferência de calor como sal fundido, a CSP pode também gerar eletricidade após o pôr-do-sol.

Principais fatos

TES could triple in size by 2030

The global market for thermal energy storage (TES) could triple in size by 2030, growing from gigawatt-hours (GWh) of installed capacity in 2019 to over 800 GWh within a decade.

Fonte: IRENA

Proline Prosonic P 500 HT em uma fábrica de CSP ©Endress+Hauser
Percepções

Medição de vazão/caudal de fluidos de transferência de calor

A medição de vazão/caudal precisa é essencial para a transferência de energia térmica em fábricas de CSP, um processo que vem com desafios únicos, particularmente ao lidar com fluidos de transferência de calor (HTF) como óleo térmico e sal fundido, que operam em temperaturas extremas e tornam os medidores de vazão/caudal convencionais não confiáveis. Os sistemas de óleo térmico geralmente atingem temperaturas de até 400°C (752°F), enquanto os sistemas de sal fundido podem exceder 550°C (1.022°F). Além disso, o óleo térmico tem baixa condutividade elétrica e viscosidade moderada, enquanto o sal fundido, especialmente misturas como nitrato de sódio e nitrato de potássio, é altamente corrosivo e propenso à solidificação abaixo de 220°C (428°F), apresentando riscos de obstruções e dano ao equipamento, se não adequadamente mantido em temperaturas elevadas.

Nossa expertise em campo

Essas condições desafiadoras impõem requisitos rigorosos na instrumentação, já que altas temperaturas e ciclos de temperatura podem degradar materiais, afetar o desempenho do sensor e exigir isolamento especial. Além disso, ambos os fluidos podem experimentar mudanças de propriedade ao longo do tempo, o que complica ainda mais a medição de vazão/caudal precisa. Os medidores de vazão/caudal ultrassônicos tratam desses problemas assegurando a medição precisa mesmo em condições severas, reduzindo as perdas de energia e melhorando a eficiência da transferência de calor.

  • O sistema pode ser completamente isolado termicamente
  • A instalação pode ser realizada sem interromper as operações em andamento e não exige o uso de um guindaste
  • O Proline Prosonic P 500 HT permite a instalação não invasiva em tubos metálicos da DN 50 - 600 (2"- 24"), minimizando o risco em ambientes corrosivos e de alta temperatura
  • A detecção precoce da deterioração do fluido através do monitoramento da velocidade de som melhora a segurança e a disponibilidade
  • O diagnóstico em tempo real melhora a confiabilidade e o tempo de atividade
  • Sem queda de pressão com curtos ciclos de entrada/saída
Fábrica de Energia Solar Concentrada e receptor vistos de cima ©Endress+Hauser
Percepções

Medição de temperatura em tanques

A medição da temperatura em tanques de sal fundido é essencial para a operação segura e eficiente da fábrica de CSP. Variações nos tamanhos do tanque, altas temperaturas acima de 550°C (1.022°F) e condições corrosivas exigem termopares duráveis com design flexível. Com frequência, os sensores são posicionados em diversas alturas para monitorar a estratificação, com rastreamento de calor e isolamento que impedem a solidificação e asseguram o desempenho confiável a longo prazo.

Nossa expertise em campo

A Endress+Hauser fornece um sistema abrangente para monitoramento simultâneo da temperatura em três pontos críticos: paredes internas do tanque, base do tanque e meio de sal fundido dentro de recipientes de armazenamento térmico, garantindo máxima segurança da operação e confiabilidade em todo o processo de conversão de energia.

  • O iTHERM MultiSens Flex TMS01 assegura o perfilamento de temperatura preciso ao longo da superfície/parede interna do tanque para proteger a estrutura do tanque, evitar solidificação do sal e controlar a transferência de calor. O sensor de temperatura multiponto também proporciona monitoramento confiável da temperatura em espaços apertados da base para evitar danos mecânicos, como rachaduras no concreto
  • O iTHERM MultiSens Bundle TMS31 oferece medições de temperatura precisas em sal fundido monitorando a temperatura em diferentes níveis no tanque, possibilitando a determinação do teor de energia, estado de carga e controle do processo do sistema de armazenamento de sal
Vista aérea da fábrica de Energia Solar Concentrada ©Endress+Hauser
Percepções

Medição de nível da CSP

A medição de nível em sistemas de sal fundido é tecnicamente desafiadora devido à temperatura extrema, à natureza corrosiva e ao risco de solidificação. No entanto, com design robusto e tecnologias avançadas, o monitoramento confiável é essencial em tanques de sal quente e sistemas de cabeçote. Manter os níveis corretos é fundamental para a segurança operacional e a capacidade de armazenamento de energia em fábricas de CSP, onde o sal fundido no receptor aquece rapidamente sob luz solar concentrada. A medição de nível em tempo real nos tanques de buffer de entrada e de saída impede que os receptores superaqueçam ou se queimem, enquanto o monitoramento preciso dos tanques de armazenamento térmico e dos recipientes de óleo HTF assegura a estabilidade geral do processo.

Nossa expertise em campo

Com o radar de onda livre, a Endress+Hauser oferece medições de nível precisas e confiáveis em tanques de sal fundido e recipientes de óleo HTF, possibilitando que você proteja a segurança operacional, otimize a capacidade de armazenamento de energia e assegure a eficiência e a confiabilidade em toda a fábrica.

  • O sensor de radar Micropilot FMR62B 80GHz é equipado com uma opção de alta temperatura (até 450°C (842 °F), e maior com espaçador de isolamento térmico) e é imune a flutuações de pressão e temperatura
  • A tecnologia de 80 GHz oferece um ângulo de feixe estreito, o que minimiza a interferência por obstruções internas
  • Desenvolvida de acordo com a IEC 61508, essas soluções garantem o mais alto nível de segurança
Fábrica de energia solar concentrada fotografada de longe ©Endress+Hauser
Percepções

Medições de temperatura em receptores

Os sistemas de fluido de transferência de calor (HTF) formam a espinha dorsal de fábricas de CSP, transferindo o calor de coletores solares para o sistema de geração de vapor (SGS). O monitoramento contínuo da temperatura é essencial para assegurar uma troca de calor ideal e evitar o superaquecimento, o que pode danificar o equipamento e reduzir a eficiência. Em fábricas de energia da torre solar, a radiação concentrada pode aumentar as temperaturas da superfície do receptor para cerca de 1.000°C (1.832°F), com os limites reais dependendo do meio HTF. Independentemente da tecnologia de CSP, a medição precisa da temperatura na superfície do receptor e dentro do HTF, como o óleo térmico ou o sal fundido nos tubos receptores, é crucial para a eficiência do sistema e a segurança operacional.

Nossa expertise em campo

A Endress+Hauser oferece soluções de medição de temperatura altamente precisas, confiáveis e comprovadas para aplicação para HTF em fábricas de CSP, assegurando uma troca de calor estável, evitando o superaquecimento e maximizando a disponibilidade e a eficiência da fábrica.

  • O iTHERM CableLine TSC310 proporciona medição de temperatura robusta e precisa diretamente na superfície do receptor, assegurando monitoramento preciso sob calor extremo para uma absorção de energia ideal e segurança do sistema
  • O iTHERM ModuLine TM111 fornece medição de temperatura altamente confiável em HTF no tubo receptor de calor, possibilitando a operação estável, a troca de calor eficiente e a proteção contra superaquecimento em condições de CSP exigentes
Percepções

Ciclos otimizados de água/vapor para segurança e eficiência

Em qualquer fábrica de energia térmica, o tratamento de água de alimentação, o monitoramento contínuo da qualidade da água e a medição precisa do nível dentro do ciclo de água/vapor são essenciais para a segurança da operação, a eficiência e a confiabilidade em longo prazo. Isso aplica-se igualmente às fábricas de CSP, que dependem do ciclo Rankine para geração de vapor. O sistema de geração de vapor (SGS) transfere o calor do óleo fluido de transferência de calor de alta temperatura (HTF) ou sal fundido para a água de alimentação, produzindo vapor para os geradores de turbina de vapor (STGs). O monitoramento e controle confiáveis desses processos são essenciais para minimizar perdas termodinâmicas, maximizar a saída de energia e evitar tempos de inatividade não planejados.

Nossa expertise em campo

Nossas soluções integradas para preparação da água de alimentação e gerenciamento do ciclo de água/vapor oferecem benefícios claros.

  • Máxima segurança por meio da medição de nível precisa em evaporadores, pré-aquecedores, reaquecedores e aquecedores de alta pressão
  • Maior eficiência através da otimização da qualidade da água e monitoramento contínuo com SWAS (sistema de análise de vapor e água), confiabilidade operacional por meio de instrumentação robusta e sistemas de monitoramento avançados para parâmetros de processo críticos.
  • Essas medidas asseguram que todo o ciclo Rankine opere não apenas de forma eficiente, mas também de forma segura e sustentável, proporcionando aos operadores da fábrica disponibilidade máxima e custos operacionais reduzidos.

Optimized level measurement in the water-steam circuit

Takes little steam to carry a large amount of energy; takes little water to damage the turbine. Learn how you can optimize the life-cycle costs of your water/ steam circuit.

Leia mais

Water quality monitoring with SWAS, efficient and reliable

Corrosion and scaling are the enemies of your water steam circuit. This is why you need to find reliable solutions to keep the water chemistry in balance.

Leia mais

Conclusão

Nossa oferta

A Endress+Hauser apoia a transição para a geração de energia solar de grande escala com equipamentos de medição e soluções confiáveis adaptados aos desafios únicos das fábricas de CSP. Desde o campo coletor até o armazenamento de energia térmica e geração de vapor, nossa instrumentação garante operação segura, eficiente e consistente, contribuindo para o sucesso a longo prazo das iniciativas de energia solar.

  • Equipamentos de medição mais adequados e expertise que apoiam o fornecimento descentralizado de energia e a geração de energia renovável a partir de um único fornecedor
  • Tecnologia e soluções comprovadas para CSP que garantem segurança, confiabilidade e eficiência
  • Expertise abrangente para medição precisa e confiável em condições extremas
  • Aumente o desempenho do sistema enquanto reduz os custos operacionais com Heartbeat Technology, que fornece autodiagnóstico contínuo e alerta o usuário quando a intervenção é necessária

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes