Gerenciamento do desempenho de ativos para máxima produtividade
Monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e soluções baseadas na nuvem para maximizar a confiabilidade de ativos
O gerenciamento de desempenho de ativos é essencial para a produtividade, conformidade e disponibilidade no mundo exato e competitivo da fabricação de produtos farmacêuticos. As fábricas de processos estão sob pressão constante para evoluir e melhorar, mas muitas ainda estão presas a uma abordagem reativa à manutenção, que pode levar a interrupções dispendiosas não planejadas. Nossas tecnologias e experiência em processos permitem estratégias de manutenção preditiva para o gerenciamento ideal de ativos e melhor desempenho da indústria de produção farmacêutica.
1.5%
of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Como podemos ajudar
Ajudamos a otimizar seu Gerenciamento de desempenho de ativos, aprimorando seu conhecimento de ativos, permitindo que seja garantido o esforço de manutenção de instrumentos sempre direcionados com eficiência.
Análise da base instalada para uma visão geral completa de todos os ativos físicos
Sensores inteligentes e soluções IIoT na nuvem para obter informações atualizadas sobre os ativos
Recursos de autodiagnóstico para manutenção preditiva de ativos
Estratégias de manutenção preditiva para tempo de inatividade reduzido e gerenciamento aprimorado de peças de reposição
Monitoramento em tempo real para intervenções de manutenção direcionadas
Applications
Tomada de decisão orientada por dados
As indústrias de processos evoluem com o tempo, as mudanças de equipamento e os instrumentos se tornam obsoletos. A coleta de dados de ativos na base instalada pode, portanto, ser um processo intensivo de mão-de-obra que abrange vários pontos de medição e instrumentação de vários fornecedores, e mesmo assim, sem essas informações atualizadas, melhorar a manutenção se torna impossível.
Nosso conhecimento em campo
As equipes de auditoria da Endress+Hauser irão conduzir uma análise da base instalada, coletando e analisando todas as informações necessárias em um relatório detalhado, com base no qual as decisões através desses dados podem ser tomadas.
Diagnosticar e resolver o código de erro de um instrumento geralmente requer intervenções em campo, aumentando custos e riscos.
Nosso conhecimento em campo
Nosso ecossistema IIoT Netilion inclui aplicativos e algoritmos que transformam os dados de instrumentação em informações que são acionáveis. De nosso simples aplicativo para smartphone, instrumentos instalados podem ser monitorados, e códigos de erro podem ser diagnosticados e resolvidos remotamente. A indústria digital é agora uma realidade.
Crie versões digitais idênticas de seus ativos físicos com o aplicativo Scanner em menos de 60 segundos
A maioria dos erros de instrumento é imprevisível e, quando ocorrem, uma resolução pode exigir tempo de inatividade dispendioso.
Nosso conhecimento em campo
Nossa Heartbeat Technology usa funções internas de autodiagnóstico que monitoram permanentemente o status dos instrumentos, permitindo que tendências sejam identificadas e intervenções sejam feitas em tempo hábil e direcionadas antes de ocorrer um erro ou que a calibração seja necessária.
Na indústria da life science, a integridade e a segurança de dados são ambas consideradas cruciais.
Nosso conhecimento em campo
Nossa oferta IIoT completa é certificada para garantir máxima segurança de dados. De equipamento de ponta a dados do cliente na nuvem, nossas soluções usam os mais recentes mecanismos de segurança.
Dados criptografados com códigos chaves longos (HTTPS / TLS com SHA-256)
Coopere com centros de dados certificados (por ex., ISO 27001)
Confie na certificação por uma autoridade independente, licenciada pela EuroCloud com classificação 4 estrelas
Otimize o gerenciamento de ativos e aumente a disponibilidade da fábrica
IBA de forma simples
"Improved plant availability, reduced maintenance costs and ensured compliance - IBA makes your life easier, whether you are a plant, quality or maintenance manager."
Benefícios
Buscando otimizar seu gerenciamento de desempenho de ativos e maximizar a confiabilidade dos ativos, a Endress+Hauser tem o conhecimento técnico e a oferta para ajudá-lo. Com equipamentos inteligentes, serviços especializados e soluções de manutenção baseadas em nuvem, você poderá dar o próximo passo rumo à manutenção preditiva e digitalização sem comprometer a segurança e a conformidade.
80%
redução da variedade após a padronização dos equipamentos de temperatura com base em IBA em um dos nossos clientes
Até 30%
dos ativos instalados nas fábricas são obsoletos
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Produtividade
Serviços de fabricação para a indústria farmacêutica
Um parceiro de serviço confiável e especialista pode garantir a continuidade da fabricação e a manutenção eficiente
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .