Endress+Hauser disponibiliza seus experientes engenheiros de instrumentos para apoiar sua equipe no local
A necessidade de suporte de engenharia no local é um tópico de discussão vital para empresas químicas ou petroquímicas ao iniciar qualquer projeto substancial. Esses projetos podem ser altamente desafiadores, exigindo uma estreita coordenação das partes interessadas, robustez no planejamento e opções tecnológicas ideais. Os riscos devem ser mitigados, os cronogramas mantidos e os orçamentos respeitados. A engenharia da Endress+Hauser pode fornecer um suporte valioso às equipes de projeto para todas as considerações relacionadas à instrumentação.
16
working hours
you spend solving just 2 issues via Email, when using the traditional way of handling capital projects, according to experts.
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser disponibiliza seus engenheiros altamente experientes para fornecer parceria integrada no local e suporte com serviços de engenharia em projetos da indústria química ou petroquímica. Seu conhecimento específico de instrumentação e habilidades de programa podem ajudar as equipes de projeto a otimizar cada fase de seu projeto, desde o design de engenharia inicial (FEED) até a execução e a operação.
Um parceiro confiável para as decisões certas relacionadas à instrumentação - para todas as aplicações
Suporte de profissionais experientes em projetos, garantindo consistência e evitando ambiguidades
On-site, suporte em estreita colaboração com seus engenheiros químicos
Resolução rápida de problemas para manter seu projeto dentro do cronograma
Comunicações diretas, bem como métodos e ferramentas que apoiam sua eficiência e reduzem riscos
Applications
Suporte de fase FEED (Engenharia de pré-detalhamento) confiável
Ao planejar um projeto novo e complexo, as empresas podem hesitar em incluir expertise externa diretamente na equipe do programa. Podem surgir preocupações quanto à coordenação, comunicação e alinhamento da equipe.
Nosso conhecimento em campo
Com bases sólidas estabelecidas,os benefícios que oferecemos podem mudar esse ponto de vista. A Endress+Hauser garante um alinhamento claro desde o princípio.
Estabelecer um contrato de acordo trilateral entre você, seu equipe de engenharia química e Endress+Hauser para operações claras
Incorpore nossos especialistas diretamente à sua equipe de engenharia, com garantia de comprometimento e conhecimento para agregar valor aos seus projetos
Tome as decisões corretas de seleção de instrumentos para não perder o fluxo das implementações
Ao incorporar suporte de engenharia no local, a colaboração estreita entre o especialista externo e seus engenheiros químicos é essencial para garantir o sucesso do projeto. Lidar rapidamente com os desafios, lidar com questões técnicas com precisão, fornecer informações confiáveis, todos esses aspectos são críticos.
Nosso conhecimento em campo
Os especialistas da Endress+Hauser permanecem à disposição para ajudar.
Aproveitar conselhos de melhores práticas e determinar o equipamento e a tecnologia apropriados para cada aplicação
Esclarecer dúvidas técnicas e resolver desafios rapidamente com o especialista em engenharia no local
Tire o máximo proveito de todas as ferramentas e serviços Endress+Hauser disponíveis, como a Plataforma central de engenharia, a integração SPI e os sistemas de gerenciamento de ativos
Da fase FEED, passando pela execução e pela operação da planta, projetos complexos da indústria química e petroquímica podem ser demorados. O apoio próximo, confiável e consistente da engenharia química é essencial.
Nosso conhecimento em campo
Nossa engenharia estará comprometida com o projeto durante toda a sua duração.
Somos um parceiro que garantirá uma execução precisa do processo de aprovação
Um único ponto de suporte para todo o pacote de instrumentação: engenharia, aquisição e comissionamento
Faça o comissionamento de aplicações críticas com confiança, com suporte direto no local
Seu sucesso é o nosso principal objetivo. Não importa o quão grande seja o seu projeto na indústria de produtos químicos ou quantos parceiros estejam envolvidos, nosso especialista no assunto irá ajudar sua equipe de projeto local com sua ampla experiência técnica em aplicativo e gestão de projeto. Fornecemos o suporte necessário para mitigar riscos de projeto do FEED a execução.
90 %
de todas as suas dúvidas que surgem no projeto são respondidas diretamente usando nosso programa de engenharia integrada local, se comparado a métodos tradicionais.
10 dias
de redução no cronograma, com a integração de um de nossos especialistas no assunto à equipe de projeto, considerando um projeto com 1.000 tags, comparado à forma tradicional.
US$ 25.000
economizados em peças de reposição através da parceria conosco como MIV, considerando um valor de projeto de instrumentos de US$ 700.000
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Projetos
Process Optimization in Chemical Engineering
Combine our software tools and custom services for process optimization in chemical engineering to achieve excellence in each phase of your chemical project!
Gestão de projeto na indústria química, risco minimizado
Minimize os riscos de projeto em todas as suas fases. Otimize o CAPEX estabelecendo uma parceria conosco, como principal fornecedor de instrumentos (MIV), para que seus projetos químicos e petroquímicos sejam um sucesso.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Energia: Aprimore sua fábrica
Energia: Aprimore sua fábrica
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .