Altamente inovador, original e relevante para o mercado: Essas três características-chave são de particular importância na seleção do vencedor do AMA Innovation Award. A equipe de desenvolvimento da Endress+Hauser conseguiu convencer o júri profissional com o medidor de vazão ultrassônico Proline Prosonic Flow P 500.
A equipe de desenvolvimento da Endress+Hauser Flow, o centro de produção para tecnologia de medição de vazão com sede em Reinach, Suíça, prevaleceu contra 27 concorrentes internacionais. A equipe de quatro pessoas, composta por Beat Kissling, Quirin Müller, Roberto Vitali e Andreas Berger, desenvolveu um sensor ultrassônico tipo clamp-on que permite, pela primeira vez, medições de vazão sem contato em temperaturas em até 550 graus Celsius.
Medição precisa de líquidos em alta temperatura
O Prosonic Flow P 500 da Endress+Hauser representa um avanço significativo na tecnologia de medição de vazão ultrassônica clamp-on. Projetado para uma ampla variedade de aplicações de processo, ele garante a medição precisa de vazões de líquidos sem contato direto com o meio, tornando-o ideal para líquidos agressivos, corrosivos ou abrasivos. O equipamento é compatível com a segurança funcional (SIL) e é adequado para uso em áreas classificadas, oferecendo desempenho robusto em uma ampla faixa de temperatura e tamanho nominal.
Melhor desempenho e versatilidade
O Prosonic Flow P 500 tem recursos avançados de software, como o FlowDC para compensação de distúrbios, permitindo medições precisas mesmo em condições de instalação difíceis. O servidor de rede integrado oferece fácil acesso a diagnósticos, configurações e dados do equipamento, simplificando a instalação e manutenção. Com a Heartbeat Technology, o equipamento fornece autodiagnóstico e verificação contínuos, permitindo uma operação confiável e manutenção preditiva.
O AMA Innovation Award é apresentado pela Association for Sensors and Measurement e é considerado um dos prêmios de maior prestígio da indústria. Ele homenageia pesquisadores e equipes de desenvolvimento inovadores. O júri é composto por representantes da indústria e da ciência. A cerimônia de premiação foi realizada em 6 de maio de 2025 como parte da feira Sensor+Test em Nuremberg, Alemanha.