Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Um tanque cheio de sol

As usinas/instalações de energia heliotérmica com armazenamento podem permanecer fornecendo energia mesmo após o pôr do sol. O desafio técnico? Lidar com temperaturas extremamente altas e sal fundido.

10.08.2026 Texto: Robert Habi Gráficos: 3st kommunikation
As usinas/instalações de energia heliotérmica com armazenamento podem permanecer fornecendo energia mesmo após o pôr do sol.

Turbinas eólicas e instalações fotovoltaicas produzem energia renovável. Mas não em dias sem vento ou à noite, quando o fornecimento contínuo requer armazenamento. Usinas/instalações de energia heliotérmica em regiões ensolaradas são capazes de combinar tanto a produção de energia quanto o armazenamento.

A tecnologia que torna isso possível é chamada de concentração de energia solar (CSP) com armazenamento de energia térmica (TES) integrado. A maioria das usinas/instalações de CSP modernas tem dezenas de milhares de refletores que direcionam a luz do sol para um receptor em cima de uma torre solar. Ali, a energia solar concentrada aquece um fluido de transferência — geralmente sal fundido — até uma temperatura muito alta. O benefício desse design é que a energia pode ser armazenada de forma econômica em tanques e então transferida para um sistema de geração de vapor para produção de eletricidade, mesmo à noite.

De acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável dos EUA, a capacidade total de CSP em operação e em construção em todo o mundo chega atualmente a 10,7 gigawatts. Somente na China, estima-se que a capacidade instalada chegue a 15 gigawatts — o equivalente a 15 grandes usinas/instalações a carvão — até 2030.

Processos altamente desafiadores

Os sistemas de energia de torre solar são um desafio de engenharia em termos de calor, pressão e corrosão. "Quanto mais quente o fluido de transferência de calor, mais eficientemente a energia solar pode ser convertida em energia térmica e depois em eletricidade", diz Song Li, gerente da indústria de energia na Endress+Hauser China. É por isso que a instrumentação de medição, assim como vários outros sistemas essenciais, devem ser capazes de suportar temperaturas superiores a 550 °C, altas pressões e as propriedades corrosivas do sal. "A Endress+Hauser é o único produtor de instrumentos de medição para todas as variáveis medidas relacionadas ao fluido de transferência de calor e ao circuito de vapor-água", diz Song Li. O maior projeto desse tipo que a Endress+Hauser já equipou até o momento conta com bem mais de 3.000 sensores – cuja função é garantir a confiabilidade operacional e a máxima eficiência.

Energia renovável

Espelhos que acompanham o movimento do sol refletem a luz solar em um receptor localizado no topo de uma torre solar.

1. Torre solar

Espelhos que acompanham o movimento do sol refletem a luz solar em um receptor localizado no topo de uma torre solar. Lá, a radiação solar concentrada aquece o sal fundido em circulação. A instrumentação de medição de temperatura e vazão/caudal garante a troca ideal de calor.

Instrumentos de medição monitoram continuamente o nível de enchimento e os perfis de temperatura.

2. Tanques de armazenamento

O sal fundido, aquecido a mais de 550°C, flui para tanques de armazenamento de energia térmica isolados. Instrumentos monitoram o nível de enchimento bem como a temperatura em várias alturas dentro do fluido para garantir a confiabilidade operacional e determinar o conteúdo energético e o estado de carga.

Os sensores de nível de enchimento no sistema de geração de vapor ajudam a garantir uma operação segura e confiável da turbina.

3. Turbina

Para a geração de eletricidade, um sistema de geração de vapor transfere energia térmica do sal fundido para a água de alimentação, produzindo vapor para acionar uma turbina. Nessa etapa, sensores de nível de enchimento executam várias funções, como, por exemplo, impedir que a água do tambor de vapor passe para o superaquecedor ou para a turbina.

Sistemas de análise de vapor e água monitoram a qualidade da água para manter o ciclo livre de impurezas.

4. Tanque de água de alimentação

O vapor de escape da turbina é resfriado e retorna para o tanque de água de alimentação. Sistemas de análise de vapor e água monitoram a qualidade da água, mantendo o ciclo água-vapor livre de impurezas para aumentar a eficiência e a disponibilidade da usina/instalação.

Leia sobre tópicos semelhantes

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
'changes', revista da empresa 1/2026 PDF, 7.5 MB
Moldando a transformação sustentável
download icon Download