a imagem apresenta um exemplo de solução disponível
Garanta a segurança de suas operações de desidratação de glicol de gás natural e aumente o rendimento usando a medição de umidade rápida, confiável e em tempo real com metrologia comprovada e baixos requisitos de manutenção.
Solution overview:
Available for:
Petróleo & Gás / Marítimo
Hardware & Software:
Analisador de gás TDLAS J22 da Endress+Hauser
Sondas de extração de amostras
Transporte e pré-condicionamento de amostras
Tubulação de ventilação de amostras (para queima ou área segura)
Gabinetes, abrigos e racks para-sol
Gases de calibração (por empresa local de gases especiais)
Distribuição de energia e comunicações
PLCs e sistemas de comutação de fluxos
Services:
Consultoria de aplicação, incluindo migração e estudos do local, definição de produtos que podem ser entregues
Gestão de projetos
Documentação
Engenharia de projetos completa, do design à execução
Inspeção e Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)
Instalação, comissionamento com serviços do ciclo de vida-útil, verificação de desempenho e teste de aceitação em campo (SAT)
Treinamento do cliente (específico para o projeto)
Outros, baseados nas necessidades do projeto
10.000 unidades instaladas mundialmente desde 2000
Com Heartbeat Technology, diagnósticos avançados e algoritmos de medição superiores, nosso analisador TDLAS de H2O possibilita a análise de umidade rápida e contínua com alta disponibilidade. Garanta a conformidade com especificações de qualidade do gás a jusante com medições confiáveis e precisas da umidade. Aumente o rendimento, reduza desperdícios e evite disputas com um fornecimento estável e contínuo. Diminua o OPEX com manutenção mínima, nenhuma calibração em campo e nenhum consumível. Otimize seu processo e controle de qualidade do gás natural.
A Endress+Hauser é uma empresa de automação de processos líder no mundo todo. Iremos combinar soluções completas com uma gestão de projetos especializada para ser seu parceiro na implantação da solução de analisador de H2O mais confiável e ideal para suas necessidades de processo específicas. Monitore, meça, controle e otimize seu processo de desidratação de glicol. Satisfaça seus requisitos regulamentares para dutos de transmissão de gás. Garanta a qualidade do produto de gás natural resultante enquanto atinge metas de eficiência e segurança.
Possibilite a automação confiável de seu processo de gás natural e controle de qualidade com nosso analisador TDLAS de H2O líder de sua categoria.
Monitore e controle o teor de umidade continuamente e em tempo real.
Obtenha confiabilidade operacional graças à natureza robusta do TDLAS, garantindo a ausência de danos causados pelo transporte de glicol, eliminando interferências e fornecendo alta resistência aos efeitos prejudiciais do glicol, metanol, amina, H2S e golfadas de H2O.
Aumente a precisão, velocidade e manutenção contrariamente às técnicas alternativas de medição de umidade em gás natural como analisadores de cristal de quartzo microbalanceados, eletroquímicos e espelhos resfriados.
Reduza custos de operação graças à tecnologia TDLAS com calibração de fábrica.
What is the typical composition of Biogas pre and post processing? Are you meeting local and federal requirements with your measurements of biomethane? Here is a real-time, accurate solution!
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções industriais da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia de produtos líquidos em caminhões e vagões ferroviários, com precisão e segurança.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Medição de composição de GNL em transferência de tanque
Descubra como a medição da composição no GNL com os sistemas analíticos Raman Endress+Hauser pode otimizar o processo de liquefação e melhorar a segurança no armazenamento.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .