Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tecnologia de uso único com um equilíbrio impressionante de sustentabilidade

O consumo de água e energia é reduzido significativamente devido à eliminação de processos de limpeza e esterilização em comparação com a tecnologia de usos múltiplos

Tecnologia de uso único com um equilíbrio impressionante de sustentabilidade

Uso único e sustentabilidade

Nos últimos anos, a sustentabilidade tornou-se um fator decisivo para as empresas que buscam competitividade em longo prazo. Novas leis e regulamentações também têm exigido cada vez que as empresas reduzam sua pegada de carbono. É claro que isso também se aplica à indústria farmacêutica. Ainda que termos como "descartáveis" ou "de uso único" tenham conotações negativas do ponto de vista da sustentabilidade, eles trazem vantagens quando comparados com instrumentos equivalentes de uso múltiplo.

Ao jogar fora ou reciclar os componentes descartáveis do Promass U 500, não há necessidade de realizar processos de limpeza complexos como limpeza e esterilização no local (CIP e SIP). Isso diminui o consumo de água e energia em até 40%, e as emissões de CO₂ também são reduzidas graças à eliminação do CIP e SIP. Portanto, o consumo de energia a mais para produzir os componentes descartáveis é menos relevante quando consideramos toda a cadeia de valor.

Componentes da peça descartável Promass U 500 ©Endress+Hauser

Peças individuais do componente descartável Promass U 500: tubo de aço inoxidável, divisor de vazão, anéis O-Ring

Processo de reciclagem

Um ponto positivo do processo de reciclagem do Promass U 500 é a capacidade de separação dos conjuntos individuais do componente descartável. Isso gera alguns benefícios:

  • O divisor de vazão pode ser desconectado do tubo de aço inoxidável, e os anéis O-ring podem ser removidos
  • Os dois filmes de embalagem e a contenção secundária para o tubo de medição descartável não tocam em nenhum fluido e, portanto, podem ser reciclados como plásticos comuns
  • O tubo de medição de aço inoxidável pode ser completamente reciclado como metal de sucata após a autoclave
Promass Informações sobre pegada de carbono do U 500 ©Endress+Hauser

Pegada de carbono do produto

Qual é a dimensão das emissões de gases de efeito estufa geradas por um produto nas diferentes fases do ciclo de vida? Cada vez mais empresas se deparam com perguntas como essa, o que explica por que a pegada de carbono do produto (PCF) se tornou tão importante. O compromisso da Endress+Hauser em manter a sustentabilidade está profundamente enraizado em sua cultura de empresa familiar. Por essa razão, um folheto informativo sobre PCF está disponível on-line para cada medidor de vazão, a fim de ajudar todas as partes interessadas da cadeia de valor a avançar ainda mais nesse caminho compartilhado.

Essa PCF "do berço ao portão" contém todos os processos desde a extração de recursos, produção de componentes e do produto final, até a saída da empresa. O uso e o fim da vida não estão incluídos neste relatório.

Quer saber mais?

Entre em contato pelo formulário abaixo.

Notas finais

Saiba mais