Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Radar com tecnologia de 80 GHz

Uma nova tecnologia para mais confiabilidade e segurança em seus processos

O Micropilot NMR81 de alta precisão é o primeiro instrumento de radar do mundo a medir níveis em líquidos usando uma frequência de transmissão de 80 GHz. O equipamento foi desenvolvido para medição de alta precisão de níveis em aplicações de transferência de custódia e está certificado, para este fim, por meio de testes de autoridades independentes. A tecnologia de 80 GHz apresenta uma série de vantagens.

Benefícios

  • Micropilot NMR81 utiliza um ângulo de feixe nitidamente focado de 3 °. Um instrumento de radar de 10 GHz com uma antena, do mesmo tamanho, tem um ângulo de feixe de 21 °. A medição é bastante confiável porque o feixe de radar evita objetos como tubos ou defletores nas paredes do tanque.
  • Em geral, são possíveis faixas de medição mais longos do que com outras tecnologias - e a precisão permanece a mesma. Nosso especialista em medição manométrica de tanque, Micropilot NMR81, atinge a máxima precisão de ±0,5mm (±1/32 polegadas) sobre faixas de medição de até 30m (98 pés).

Esta tecnologia ajuda a reduzir os esforços de engenharia devido à integração mais fácil do equipamento de radar de 80 GHz em tanques sem se preocupar com objetos no tanque. Também aumenta a disponibilidade e produtividade da planta devido a resultados de medição altamente confiáveis.

1 Produtos
Filtrar X icon