Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

QuickSleeve – para tempo de resposta mais rápido

Unidade eletrônica com componente de mola patenteado para poços para termoelemento usinados de barra para controlar o processo em máxima eficiência e desempenho

O controle preciso da temperatura tem grande potencial para preservar a energia, evitar condições críticas na fábrica e manter a qualidade do produto. Se o tempo de resposta dos sensores for muito lento, os operadores podem precisar ajustar as janelas de tolerância de parâmetros do processo. Caso contrário, o processo não está sendo executado com a máxima eficiência e a energia pode ser desperdiçada. O tempo de resposta pode ser um problema, especialmente quando um sensor de temperatura de contato direto não pode ser usado e um poço para termoelemento deve ser usado.

Benefícios

  • Tempos de resposta até 2x mais rápidos
  • Eliminação da folga de ar entre a unidade eletrônica e os poços para termoelementos usinados de barra para otimizar o acoplamento térmico
  • Adequado para furo do poço para termoelemento com ⌀ de 6,5 e 7 mm (0,26 polegadas)
  • Para temperaturas de até 400 °C (752 °F)

A Endress+Hauser desenvolveu uma unidade eletrônica com um componente de mola especial para tempos de resposta rápidos em combinação com poços para termoelemento usinados de barra. O design patenteado do QuickSleeve oferece tempos de resposta até duas vezes mais rápidos em comparação às combinações convencionais de poços para termoelemento de unidade eletrônica e usinados de barra, eliminando a folga de ar entre o sensor e as paredes do poço para termoelemento. A sonda de temperatura se beneficia da melhor conexão térmica possível ao processo.

2 Produtos
Filtrar X icon