
Especificações resumidas
-
Measuring range
pH: 0 to 14
-
Process temperature
Application N:
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
Up to 140 °C (284 °F) for sterilization -
Process pressure
Application M: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
Application N: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute
Campo de aplicação
Keep the pH value in the optimum range and maximize your product yield with Memosens CPS61E. Its rugged design and long-term stability ensure extremely accurate and reproducible measured values even after CIP/SIP or autoclaving. CPS61E features Memosens 2.0 digital technology, offering extended storage of calibration and process data for predictive maintenance. The sensor resists moisture and enables lab calibration, enhancing process integrity and increasing process uptime.
Memosens CPS61E measures pH in:
Biotech and pharma industries
- Bioreactors/fermenters: process control in enzyme production
- Bioreactors/fermenters: control of culture growthFood & Beverage
- CIP/SIP applications
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO approvals for use in hazardous areas, zones 0, 1 and 2.
A pharma certificate of compliance with sensor serial number specified is available.
Benefícios
Memosens 2.0 offers extended storage of calibration and process data, enabling better trend identification and providing a future-proof basis for predictive maintenance and enhanced IIoT services.
The sensor's exceptional accuracy and reproducibility help you to keep the pH value in the optimum range for a maximized product yield.
-
A special glass membrane and reference system makes the sensor CIP/SIP and autoclaving resistant (up to 140°C/284°F) offering maximum long-term stability.
The sensor protects your product quality with its certified biocompatibility according to USP class VI, FDA compliance of wetted parts, VO 1935/2004 compliance, no cytotoxicity, bioreactivity or animal-based materials.
Streamline maintenance of CPS61E with the Memobase Plus software that automatically stores and documents all relevant sensor and process data.
Maximum process safety through non-contact, inductive signal transmission
Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime.
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CPS61E
Versão em português - 05/2025
Sensor de pH para biorreatores para a indústria life science e alimentícia
EN PT 19/05/202514/10/202131/03/2021Idioma:
Português
Versão:
19/05/2025
Tamanho do arquivo:
517.6 KB
Nome do arquivo:
TI01566CPT_0325-00.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Versão em inglês - 09/2024
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglês
Versão:
24/09/2024
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CPS61E
Sensor de pH para biorreatores para a indústria life science e alimentícia
EN PT 19/05/202514/10/202131/03/2021Idioma:
Português
Versão:
19/05/2025
Tamanho do arquivo:
517.6 KB
Nome do arquivo:
TI01566CPT_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sensores pH CPSx1E, CPFx1E Sensores ORP CPSx2E, CPFx2E
Medição de pH e ORP
EN PT 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Português
Versão:
14/10/2021
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
BA01988CPT_0421.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglês
Versão:
26/11/2021
Tamanho do arquivo:
684.7 KB
Nome do arquivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 19/11/2024Idioma:
Inglês
Versão:
19/11/2024
Tamanho do arquivo:
537 KB
Nome do arquivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN PT 24/04/202509/04/202526/01/2022Idioma:
Inglês
Versão:
24/04/2025
Tamanho do arquivo:
423.7 KB
Nome do arquivo:
XA02817CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Sensores de pH/ORP Memosens
Medição de pH e ORP
Complemento ao BA01988C, BA02142C
Instruções de segurança para equipamentos elétricos para áreas com risco de explosão
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Português
Versão:
15/01/2025
Tamanho do arquivo:
497.4 KB
Nome do arquivo:
XA01991CPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglês
Versão:
07/09/2021
Tamanho do arquivo:
529.3 KB
Nome do arquivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 22/10/2021Idioma:
Inglês
Versão:
22/10/2021
Tamanho do arquivo:
425.6 KB
Nome do arquivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Sensores de pH/ORP Memosens
Medição de pH e ORP
Instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas com risco
de explosãoEN PT 27/11/202426/08/2024Idioma:
Português
Versão:
27/11/2024
Tamanho do arquivo:
504.2 KB
Nome do arquivo:
XA03347CPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens sensores pH/ORP
Medição de pH e ORP
Instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas com risco
de explosãoEN PT 22/04/202131/07/2020Idioma:
Português
Versão:
22/04/2021
Tamanho do arquivo:
506.2 KB
Nome do arquivo:
XA02082CPT_0221.pdf
-