Sobre amostradores automáticos de água
Existem muitas razões para a amostragem de água ou efluentes. Muitas vezes é um requisito legal, mas também ajuda a proteger as águas de superfície, a monitorar os processos de tratamento de efluentes ou identificar os descarregadores em um sistema de esgoto. Nossos amostradores automáticos de água são o método inteligente e comprovado de amostragem. Os sistemas totalmente automatizados levam amostras para estações de tratamento de efluentes industriais e municipais, autoridades de gerenciamento de água e todos os clientes industriais onde a amostragem de água confiável é fundamental.
Nossos amostradores de água automáticos são adequados para inúmeras aplicações, como:
- Amostra de água
- Amostra de águas pluviais
- Amostra de água de superfície
- Amostra de rios
- Amostra de poços
- Monitoramento da bacia hidrográfica
- Monitoramento de água industrial
- Amostra de produtos para verificação de qualidade
- Amostra de efluentes
- Amostra de pré-tratamento de lodo
- Monitoramento de sistemas de esgoto
Conheça nosso portfólio de amostras portáteis e estacionárias clicando no botão abaixo.
Beneficios para:
- Tecnologia de refrigeração ecológica
- Harmonização dos estoques de peças de reposição
- Compatibilidade e modularidade
Amostragem automática de água em uma estação de tratamento de efluentes com o amostrador Liquistation CSF48.
Amostragem automática de rio com o amostrador Liquiport CSP44 portátil.
Amostradores automáticos de água Liquistation e Liquiport com uma seleção de configurações de recipientes de amostra e mangueiras.
Amostragem automática de água em uma estação de tratamento de efluentes com o amostrador Liquistation CSF48.
Amostragem automática de rio com o amostrador Liquiport CSP44 portátil.
Amostradores automáticos de água Liquistation e Liquiport com uma seleção de configurações de recipientes de amostra e mangueiras.
Amostragem de água e efluentes controlada por tempo
A amostragem de água e efluentes com nossos amostradores automáticos de água é fácil e absolutamente confiável: basta inserir o intervalo de tempo e o volume de amostra desejados no menu e o coletor faz o resto - em total conformidade com os regulamentos de água em nível mundial. Nossas estações de amostragem de água podem resfriar suas amostras compostas e são à prova de vandalismo. Por isso, você estará seguro sempre que tiver de dar provas às autoridades.
Amostragem de água e efluentes proporcional à vazão
Nossos amostradores de água automáticos estão equipados com um transmissor capaz de receber sinais externos, por exemplo, um medidor de vazão. Desta forma, a amostragem pode ser adaptada à taxa de vazão: quanto maior vazão, maior a frequência de amostragem. Gerentes de fábricas sempre têm uma visão detalhada das cargas de entrada de água.
Amostragem de água e efluentes acionada por algum evento
Estendidos com sensores analíticos, nossos amostradores de água automáticos são capazes de detectar cargas elevadas em água ou efluentes e acionam a amostragem automaticamente. Esta amostragem acionada por algum evento fornece evidências confiáveis sobre picos de carga em águas de superfície, como rios ou lagos, ou na entrada de estações de tratamento de efluentes. Colocados no sistema de esgoto, nossos amostradores automáticos de água detectam os picos de carga precocemente, de modo que a carga possa ser redirecionada para as bacias de retenção antes de chegar à entrada da fábrica.
Benefícios
- Os programas de amostragem flexíveis nos amostradores automáticos de água permitem a realização de amostras de água composta controladas pelo tempo, além de amostras disparadas por um evento em um só aparelho. As amostras são colocadas em recipientes de amostra especificadas individualmente.
- Nossas estações de amostragem de água Liquistation apresentam um sistema de resfriamento à prova de falhas e um invólucro à prova de vandalismo que garante uma excelente segurança para suas amostras de água ou amostras de efluentes.
- O amostrador portátil Liquiport é perfeitamente adequado para amostragem de água móvel, amostragem de água de superfície, amostragem de rio, de poços e monitoramento de sistema de esgoto. Seu conjunto de bateria integrado permite uma operação autônoma mesmo em áreas remotas.
- Nossos amostradores de água automáticos têm um transmissor incorporado. Conecte sensores de pH, de condutividade, oxigênio, turbidez e outros para obter uma estação de medição totalmente automatizada, por exemplo, para monitoramento de águas de superfície ou de efluentes.
- Quando nossos amostradores de efluentes totalmente automatizados são instalados na entrada e na saída de sua estação de tratamento de efluentes, você pode avaliar e calcular a forma como os poluentes foram decompostos e a quantidade de energia consumida.