CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvals
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Com o analisador de gás modular S700, é possível montar da maneira mais simples possível um medidor sob medida e específico para o cliente, para praticamente qualquer aplicação. Diferentes módulos de analisadores para a medição de mais de 60 gases, assim como variantes diversas de invólucros oferecem opções de combinação abrangentes e personalizadas.
Monitoramento do gás refrigerante de turbogeradores
Medição CO para o monitoramento de usinas de carvão
Medições de pureza H2 em sistemas de absorção por oscilação de pressão
Monitoramento CO2 em gás natural durante o processamento de gás natural
Propriedades do equipamento:
Diferentes módulos de analisadores disponíveis: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (eletroquímico O2), OXOR-P (paramagnético O2), THERMOR (condutividade térmica)
Mais de 60 componentes de medição à escolha
Diferentes variantes do invólucro
Até três módulos de analisador em um invólucro
Benefícios
Adaptação fácil e específica à aplicação graças ao projeto modular
Possibilidade de uso também em áreas com risco de explosão zona 1 e zona 2 (ATEX)
Reajuste automático com gás de teste ou célula de calibração
Automonitoramento e análise de erros integrados
Monitoramento de processo para a segurança e qualidade de processos de fabricação e produtos através da medição de gases inflamáveis e misturas de gases explosivas em zonas 1 e 2
Monitoramento remoto confiável e integração em sistemas de controle distribuídos graças ao equipamento opcional com diferentes conversores de interface
A Borealis monitora as tipologias de polipropileno e polietileno durante as reações de polimerização de olefinas em reatores loop alimentados continuamente na indústria química.
Saiba porque os analisadores Raman são uma ferramenta de medição de composição extremamente eficiente para uma ampla gama de combustíveis usados em turbinas de gás de usinas de energia atualmente.
Industrial Emissions Directive (IED) CCEP U.S. EPA conform China's EPA compliant
Hazardous area approvals
S715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
O serviço de reparo garante que a funcionalidade do analisador de gases de processo S700 seja restaurada rapidamente. O equipamento também passa por uma revisão geral para evitar falhas futuras.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .