Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tecnologia em miniatura com grandes efeitos sobre a eficiência

Pequenos chips nos cabeçotes dos sensores Memosens salvam uma grande quantidade de dados, permitindo que você execute seu processo de forma mais ágil, segura e com alta precisão.

Pequenos chips nos cabeçotes dos sensores tornam os sensores Memosens digitais, permitindo um melhor controle do processo.

A tecnologia Memosens digitaliza o valor medido no sensor. Graças aos componentes eletrônicos integrados, os sensores Memosens são capazes de armazenar dados relevantes.

Quando conectados ao transmissor, eles são identificados imediatamente e iniciam a medição sem demora.

A transmissão digital do sinal gera uma mensagem automática de erro caso o sinal digital seja interrompido.

Os cabeçotes tipo plug-in dos sensores e os acoplamentos dos cabos são totalmente vedados. Nenhum contato de metal pode ser afetado pela umidade. A transmissão de sinal e energia é indutiva, o que significa que nem a corrosão de contatos nem pontes salinas irão ocorrer para distorcer os sinais.

Dados salvos em detalhes

Dados do fabricante
  • Número de série
  • Código de pedido
  • Data de fabricação
  • Etiqueta do sensor digital
Dados de calibração
  • Dados de calibração das últimas oito calibrações incluindo calibração de fábrica com datas de calibração e valores de calibração
  • Inclinação (sensores de pH, oxigênio dissolvido amperométrico e desinfecção)
  • Ponto zero (sensores de pH, oxigênio dissolvido amperométrico e desinfecção)
  • Constante de célula (condutividade)
  • Constante de célula Delta (condutividade)
  • Deslocamento do sensor de temperatura integrado
  • Número de calibrações
  • Distinção entre calibração e ajuste
  • Número de série do transmissor usado para realizar a última calibração ou ajuste
  • Redefinição para a calibração de fábrica
Dados de operação
  • Faixa de aplicação do valor medido primário
  • Faixa de aplicação da temperatura
  • Data do comissionamento inicial
  • Valor máximo da temperatura
  • Horas em operação sob condições extremas
  • Número de esterilizações
  • Contador de CIP
  • Carga do sensor
  • Contadores de horas em operação individuais para o sensor e a tampa com membrana (oxigênio dissolvido, desinfecção)
  • Monitoramento do consumo de eletrólito (oxigênio dissolvido amperométrico, desinfecção)

Outras leituras

Memosens: 20 anos de sucesso na análise de líquidos

A tecnologia Memosens realiza medições digitalizadas há mais de 20 anos.

O Memosens revolucionou a medição do pH: pela primeira vez, em vez de combater os sintomas dos erros de medição, as causas mais profundas foram eliminadas.

Memosens - análise de processos digital e segura

Simplifique a análise de líquidos com a tecnologia Memosens

Seja para cumprir exigências sanitárias, lidar com a alta demanda da indústria pesada ou obter resultados confiáveis no tratamento de água, os sensores Memosens oferecem segurança, simplicidade e excelente custo-benefício para todos os seus processos.

Notas finais