Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de nível em silo de Farinha

A Endress+Hauser elevou a solução ao patamar da excelência

Em uma fábrica de ração animal localizada no Nordeste do Brasil a medição de nível nos silos de farinha estava sofrendo interferência do processo.Os medidores inicialmente instalados eram radares de onda guiada, porém o produto é muito aderente e acabava incrustando no cabo/haste do medidor além de que no fundo de alguns silos existem roscas sem-fim que acidentalmente podiam enrolar no cabo do sensor e então danificá-lo perdendo imediatamente controle de nível e causando prejuízos no processo.

FMR67 - instalado e funcionando ©Endress+Hauser

FMR67 - instalado e funcionando

Módulo Bluetooth ©Endress+Hauser

Módulo Bluetooth

A solução:

  • A solução apresentada foi um radar de onda livre com a frequência de 80GHz.O modelo Micropilot FMR67 foi desenvolvido exatamente para aplicações em sólidos. Sua alta frequência e seu formato de onda estreito fez com que a onda batesse no produto e retornasse com o sinal bastante forte.

  • Os sólidos em suspensão não se tornaram problema para a onda eletromagnética do radar, de qualquer modo o equipamento foi fornecido com uma purga que pode ser ligada ao ar comprimido expulsando a poeira/sujeira de tempos em tempos que ficasse ao redor da antena do equipamento.

  • Para elevar essa solução ao patamar de excelência nessa fábrica e seguindo a direção 4.0, foi incluído um módulo bluetooth onde o cliente conectou na eletrônica do equipamento e faz toda a configuração via celular. Hoje ele acompanha a medição com apenas alguns cliques direto do celular utilizando o aplicativo SmartBlue.

Histórico da aplicação:

Preocupada com essa condição a empresa buscou alternativas no mercado e instalou um medidor de nível tipo laser que possui como uma das suas características não ter contato com o produto. O problema de enroscar a haste na rosca sem-fim estava resolvido, porém uma condição do processo atrapalhou mais uma vez. Nesses silos gera muita poeira e sólidos em suspensão então o medidor tipo laser também não teve bom desempenho perdendo o seu sinal muito facilmente.

Em uma fábrica de ração animal localizada no Nordeste do Brasil a medição de nível nos silos de farinha estava sofrendo interferência do processo. Os medidores inicialmente instalados eram radares de onda guiada, porém o produto é muito aderente e acabava incrustando no cabo/haste do medidor além de que no fundo de alguns silos existem roscas sem-fim que acidentalmente podiam enrolar no cabo do sensor e então danificá-lo perdendo imediatamente controle de nível e causando prejuízos no processo.

O teste prático:

A Endress+Hauser ao ser consultada apresentou uma solução que se encaixaria perfeitamente na aplicação, o problema é que o cliente já não acreditava nas opções e fornecedores do mercado. A sugestão da Endress+Hauser para que ele se sentisse confortável com aquele equipamento e sua aplicabilidade era fazer um teste pratico nas condições reais do processo (instalar o medidor exatamente onde estavam os outros) antes de fechar qualquer acordo comercial.

O teste foi feito. O equipamento ficou instalado por mais de 30 dias sendo testado nas mais adversas condições e o resultado foi o esperado. Funcionou perfeitamente!