Medidor de vazão Vórtex com compensação de pressão e temperatura para vapor
A Cargill oferece serviços e produtos alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais ao mundo.
A empresa conta com 155.000 funcionários em 70 países, que estão comprometidos a fornecer alimentos ao mundo de uma forma responsável, reduzindo o impacto ambiental e melhorando as comunidades onde atua. Essa atuação no mercado faz com que a parceria com a Endress+Hauser cresça cada vez mais.
Aplicação e Desafio:
-
Para ‘Utilidades’ a medição de vapor para Alimentos e Bebidas é um dos pontos mais importantes. Ele é a principal fonte de energia disponível no processo, possibilitando trocas de calor entre os produtos para que as receitas atinjam suas temperaturas ideais, e fazer uma medição correta da vazão é de extrema importância.
Monitorar o consumo de vapor de cada área ajuda no monitoramento de custos. Uma medição aplicada neste monitoramento é feita com transmissor de pressão e placa de orifício, porém é uma medição mecânica e aos poucos, pelas condições do processo, pode sofrer alterações como desgastes e incrustação, gerando erros na medição.
Sabendo disso, a Cargill de Goiânia, buscando medições confiáveis, utiliza o medidor tipo Vórtex na saída da caldeira e nas entradas de cada área, monitorando o consumo total e de cada setor da planta. Assim como gases, o vapor, para que seja medido corretamente, precisa ter sua temperatura e pressão medidas e compensadas.
Solução
Pensando em uma solução tecnológica a Endress+Hauser desenvolveu um equipamento que, além da medição de volume, conta também com a medição de temperatura e pressão, tudo em um só medidor. Para complementar, essas três medições, o próprio medidor Vórtex Prowirl já faz todas as compensações entregando uma medição corrigida e direta em massa, não sendo necessário fazer nenhuma conta externa, como em um CLP.
Com esse equipamento em mãos, a Cargill possui uma medição confiável e segura de vapor, pois ele também conta com a tecnologia HeartBeat, que traz diagnósticos e relatórios precisos da saúde do equipamento.
Quais as vantagens desse medidor de vazão Vórtex?
Antes de tudo é o medidor especialista na medição de vazão de vapor. Além dele já possuir compensação de temperatura e pressão integrados, outros fatores como robustez, resistência a vibração, golpe de aríete, entre outros fazem com que ele seja o equipamento ideal para essa aplicação.
Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:
Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas
delso.nicola@endress.com
Support Automação - Representante Endress+Hauser
gabriel@supportautomacao.com.br