Cerveja pura de alta qualidade e águas residuais limpas
Monitoramento de efluentes com o Viomax CAS51D na Heineken
Atualmente, as regulamentações ambientais estão cada vez mais rigorosas para evitar a contaminação do meio ambiente. Multas pesadas podem ser impostas se o descarte com carga orgânica estiver acima do nível tolerado pelos órgãos de fiscalização. Isso também se aplica à cervejaria Heineken no Brasil. Com a solução da Endress+Hauser, eles podem verificar seu sistema de águas residuais a qualquer momento e garantir o funcionamento adequado.
O novo sensor Viomax CAS51D vale a pena
Redução dos custos de manutenção graças aos intervalos de manutenção mais longos e ao fato de não haver uso de consumíveis
Sensor com fácil rotina de manutenção/limpeza, que é realizada a cada 15 dias devido à localização do ponto de instalação
Um único sensor que lê múltiplas variáveis do processo: TOC, DQO e DBO
A Heineken precisa determinar, com a ajuda da tecnologia de medição, se a carga orgânica na água residual está dentro dos limites especificados. Eles usaram um sensor em linha inteligente, robusto e de fácil manutenção para medir a carga orgânica na estação de tratamento de águas residuais a fim de garantir o cumprimento dos requisitos de descarga, evitar altos valores de pico e garantir um processo operacional tranquilo.
Com o sensor digital de SAC (coeficiente de absorção espectral) Viomax CAS51D, é possível medir a carga orgânica: DQO (demanda química de oxigênio), DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e TOC (carbono orgânico total). Como o sensor funciona com um
comprimento de onda de medição de 254 nm, ele atende aos requisitos para controlar a água tratada em cervejarias com a mais alta precisão.