Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de alta temperatura em um forno de recuperação de enxofre / Claus

Precisão e confiabilidade sob condições severas de processo

A temperatura interna dos reatores durante a reação de enxofre deve ser monitorada continuamente e precisamente para evitar paralisações na planta industrial e otimizar o consumo de energia.

Unidade de recuperação de enxofre

Benefícios

  • Alta precisão em temperaturas muito altas

  • Mapeamento correto da temperatura

  • Proteção aprimorada do poço para termoelemento contra forças mecânicas

  • Aumento da vida útil do conjunto do sensor de temperatura e seus componentes

O desafio

Essa aplicação é altamente corrosiva e combina diversos fenômenos de alta temperatura, o que a torna excepcionalmente desafiadora e exige um fornecedor altamente experiente e bem informado para o projeto e a instalação. A medição precisa da temperatura a longo prazo, combinada com a alta resistência mecânica e térmica do instrumento, é crucial para garantir a integridade da planta industrial e a otimização do processo.

Nossa solução

É usada uma versão do sensor de alta temperatura iTHERM FlameLine TAF12D, incluindo um poço para termoelemento de cerâmica, TC tipo B,R,S e outras modificações técnicas.