Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
RLN42 2-channel, wide-range isolating amplifier with universal power supply

RLN42 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 2-channel with 24 to 230 V AC/DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN42
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Garantia de 5 anos

Projetado com confiança

Os instrumentos da nossa Seleção Fundamental apresentam uma garantia prolongada de 5 anos – um claro testemunho da nossa confiança na sua fiabilidade e desempenho a longo prazo.

Caso ocorra uma situação de garantia, pode contar com um processo de substituição rápido e com um esforço administrativo mínimo – proporcionando tranquilidade quando mais precisa e ajudando a manter as suas operações a funcionar sem problemas.

São aplicados os termos da garantia

A garantia estendida está sujeita a condições específicas. Para mais detalhes, consulte os Termos e Condições Gerais (GTC) aplicáveis localmente, disponíveis na página do respetivo país no nosso site.

Especificações resumidas

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    20...250 V AC/DC

Campo de aplicação

The NAMUR isolating amplifier is designed for safe operation of proximity switches according to EN 60947-5-6 (NAMUR) as well as open and mechanical contacts with resistive coupling elements. It has a universal power supply (24 to 230 V AC/DC) and one relay output (changeover) per channel. The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex area. RLN42 can be used in safety equipment up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for binary switch signals

  • Wide-range power supply (24 to 230 V AC/DC)

  • Input for proximity sensors acc. to NAMUR (EN 60947-5-6); floating contacts or contacts with resistance circuit

  • Monitoring of input circuits for line faults such as line break and short-circuit (LFD), disengageable

  • Output-side relay contacts as signal output, direction of action can be selected via DIP switches

  • Ambient temperatures -40 to 60 °C (-40 to 140 °F)

  • Installation in hazardous areas zone 2 / div 2

Benefícios

  • Simple and fast wiring with pluggable terminals

  • Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (IEC 61508)

  • Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space

  • Galvanic 3-way isolation

Versão Fundamental

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products