Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 1 mm
-
Process temperature
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Horn: Vacuum...16 bar (232 psi)
Parabolic: Vacuum...6 bar (87 psi)
Use of UNIflange: Vacuum...1 bar (14.5 psi) -
Main wetted parts
316L
Campo de aplicação
O Micropilot FMR540 é usado para aplicações de transferência de custódia e controle de estoque com certificações NMi e PTB e atende as especificações das normas OIML R85 e API 3.1B. O FMR540 com antena parabólica é especialmente adequado para aplicações em áreas abertas até 40 m e com antena piramidal para aplicações em espaço livre que proíbem o uso de uma antena parabólica devido à geometria do tanque/bocal. Instalação simples e econômica através de cabos de 4 fios com HART e fonte de alimentação intrinsecamente segura de 24 Vcc.
Antena parabólica adequada para aplicações em área aberta até 40 m oferece feixe de alta focalização para aplicações com bocal situado perto da parede do tanque, antena piramidal de 4"/DN100 adequada em área aberta.
Conexão de processo: Flange
Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)
Pressão: Vácuo até +16 bar (Vácuo até +232 psi)
Faixa de medição máxima: 40 m (131 pés)
Precisão: superior a ±1 mm
Banda K: 26 GHz
Certificados internacionais de proteção contra explosão e transferência de custódia, prevenção contra transbordamento WHG, SIL
Benefícios
Mais precisa que 1 mm de precisão
Certificações nacionais (NMi, PTB) para transferência de custódia
Aplicável como sistema independente ou integrado a sistemas de tancagem através do monitor NRF590 no lado do tanque
Instalação simples e econômica através de cabos de 4 fios com HART e fonte de alimentação intrinsecamente segura de 24 Vcc
Equipamento de alinhamento para compensar qualquer inclinação do flange
Operação local fácil através de display alfanumérico guiado por menu
Comissionamento fácil, documentação e diagnóstico pelo software de operação (FieldCare)
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot S FMR540 HART
Versão em inglês - 08/2014
Smart Transmitter für kontinuierliche und berührungslose Präzisions-Füllstandmessung. Eichfähig mit NMi- und PTB-Zulassung.
EN PT 13/08/201407/02/201421/10/200901/04/200911/12/2006Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2014
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA00341FEN_1414.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Antenna assembly for FMR540 Installation instruction
Versão em inglês - 09/2011
micropilot S FMR540
EN PT 29/09/2011Idioma:
Inglês
Versão:
29/09/2011
Tamanho do arquivo:
671.1 KB
Nome do arquivo:
EA00018FA2_0111.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN PT 03/04/2008Idioma:
Inglês
Versão:
03/04/2008
Tamanho do arquivo:
2.7 MB
Nome do arquivo:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Micropilot S FMR540 Technical Information
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi and PTB approvals.EN PT 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Idioma:
Inglês
Versão:
09/12/2016
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI00412FEN_1716.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot S FMR540 HART
Smart Transmitter für kontinuierliche und berührungslose
Präzisions-Füllstandmessung. Eichfähig mit NMi- und
PTB-Zulassung.EN PT 13/08/201407/02/201421/10/200901/04/200911/12/2006Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2014
Tamanho do arquivo:
3.3 MB
Nome do arquivo:
BA00341FEN_1414.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Micropilot S FMR540 Instruções de Operação HART
Radar de nível
EN PT 13/08/201407/02/201430/11/201021/10/200915/02/2008Idioma:
Português
Versão:
11/12/2006
Tamanho do arquivo:
4.8 MB
Nome do arquivo:
BA326F38pt0907.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot S FMR540 HART Brief Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN PT 13/08/201407/02/201430/11/2009Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2014
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
KA01059FEN_1414.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN PT 15/04/2021Idioma:
Inglês
Versão:
15/04/2021
Tamanho do arquivo:
19.1 KB
Nome do arquivo:
KA00558F00_A2.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot S - exchange of housing T12
Micropilot S - exchange of housing T12
EN PT 15/04/2021Idioma:
Inglês
Versão:
15/04/2021
Tamanho do arquivo:
567.9 KB
Nome do arquivo:
KA00559F00_A2.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
EN PT 20/05/2021Idioma:
Inglês
Versão:
20/05/2021
Tamanho do arquivo:
256 KB
Nome do arquivo:
KA00668FA2_0407.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN PT 22/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
22/09/2006
Tamanho do arquivo:
269.3 KB
Nome do arquivo:
KA275FA6.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN PT 21/10/200914/02/200828/11/200622/09/2006Idioma:
Inglês
Versão:
21/10/2009
Tamanho do arquivo:
621.2 KB
Nome do arquivo:
KA274FEN_1009.pdf
-