Especificações resumidas
-
Measuring range
0 to 20 mg/l
0 to 200 %SAT
0 to 400 hPa -
Process temperature
-5 to 60 °C
(20 to 140 °F) -
Process pressure
Max. 10 bar abs
(Max. 145 psi)
Campo de aplicação
O Oxymax COS61D é um sensor de oxigênio dissolvido digital de alta performance que oferece medição rápida, precisa e sem desvios. Ele suporta seu processo com baixa manutenção, alta disponibilidade e fácil manuseio. A camada de fluorescência estável a longo prazo do sensor é exclusivamente seletiva de oxigênio (livre de interferências), garantindo uma medição consistentemente confiável. Graças à tecnologia digital Memosens, o Oxymax COS61D combina máxima integridade de dados e processos, e facilita a simples calibração em laboratório.
O Oxymax COS61D mede a concentração de oxigênio dissolvido em:
Estações de tratamento de efluentes:
- Controle de O2 no reservatório de aeração
- Tratamento e monitoramento da água de processoSistemas de distribuição de água:
- Monitoramento do estado da água potável (enriquecimento de oxigênio, proteção contra corrosão, etc.)
- Monitoramento da qualidade da água em rios, lagos ou oceanosServiços de utilidades de todas as indústrias:
- Controle de O2 no tratamento biológico
- Tratamento e monitoramento da água de processoCriação de peixes:
- Controle de O2 para condições de crescimento ideais
Benefícios
Manutenção mínima, disponibilidade máxima
Medição rápida livre de desvios para controle preciso da aeração e monitoramento do processo
Estabilidade a longo prazo para mais segurança do processo
Desempenho inigualável em todos os processos de aeração (SBR, Anamox, etc.)
Livre de produtos químicos: sem manuseio de eletrólito
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
| Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
|---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Versão em português - 01/2022
Sensor óptico para medição de oxigênio dissolvido
EN PT 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Idioma:
Português
Versão:
05/01/2022
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI00387CPT_1621-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Oxymax COS61D
Versão em português - 06/2025
Sensor para medição de oxigênio dissolvido Com protocolo Memosens
EN PT 03/06/202513/12/202119/03/202117/07/201830/09/2016Idioma:
Português
Versão:
03/06/2025
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
BA00460CPT_1824-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Sensor óptico para medição de oxigênio dissolvido
EN PT 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Idioma:
Português
Versão:
05/01/2022
Tamanho do arquivo:
1.9 MB
Nome do arquivo:
TI00387CPT_1621-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Oxymax COS61D
Sensor para medição de oxigênio dissolvido
Com protocolo MemosensEN PT 03/06/202513/12/202119/03/202117/07/201830/09/2016Idioma:
Português
Versão:
03/06/2025
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
BA00460CPT_1824-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Idioma:
Inglês
Versão:
29/01/2013
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Oxymax COS61D
Sensor óptico para medição de oxigênio dissolvido
Com protocolo MemosensEN PT 04/06/202501/07/202119/03/202117/07/201830/09/2016Idioma:
Português
Versão:
04/06/2025
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA01133CPT_0624-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN PT 04/03/202518/05/2022Idioma:
Inglês
Versão:
04/03/2025
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Idioma:
Inglês
Versão:
13/03/2025
Tamanho do arquivo:
287.7 KB
Nome do arquivo:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemão
Versão:
21/09/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでIdioma:
Japonês
Versão:
30/06/2025
Tamanho do arquivo:
4.6 MB
Nome do arquivo:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Idioma:
Inglês
Versão:
24/09/2024
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Idioma:
Turco
Versão:
23/11/2023
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
FA01088C56TR01.23.pdf
-