Monitoramento da qualidade da água em fazendas de peixes
Digitalização da criação de peixes em Petite Camargue Alsacienne
As populações de salmão atlântico diminuíram drasticamente devido à qualidade degradada da água e à construção de represas. A Comissão Internacional de Proteção do Reno (IPCR) estabeleceu a si mesma o objetivo de reintroduzir a espécie. Para uma procriação ideal, uma solução da Endress+Hauser é usada para monitorar a qualidade da água e assim criar o melhor ambiente de crescimento para o peixe.
Resultados
Solução de monitoramento confiável para garantir o crescimento ideal da população de salmões
Acesso digitalizado a todos os dados de medição no local como um complemento
Os valores medidos e condições do sensor são transmitidos sem fio através de gateways digitais, e podem ser acessados remotamente usando o Netilion
Contexto
Desde os anos de 1950, o número de salmões atlânticos decaiu significativamente devido à qualidade deteriorada da água e a um aumento no número de represas construídas. Entretanto, a Comissão Internacional para Proteção do Reno lançou um programa para reintroduzir a espécie migratória. A fazenda de peixes Petite Camargue Alsacienne cria salmão atlântico para repopular o rio Reno. O objetivo de plataforma de criação é garantir a fertilidade ideal dos reprodutores e minimizar perdas causadas pela reprodução não controlada.
Nossa solução
Para atender aos requisitos de monitoramento da qualidade da água recirculada nos confinamentos, uma estação de medição foi instalada. Cada parâmetro de qualidade da água é analisado: nível de oxigênio, pH, temperatura, conteúdo de nitrato, e também parâmetros físicos do circuito de recirculação, como por exemplo a taxa de vazão de água no tubo e a pressão e nível da água no tanque de recuperação. Esses dados de medição são então enviados a um sistema de gerenciamento local que permite que eles sejam visualizados no local e de forma portátil.