Level limit switch. Measuring: ultrasonic, contactless. Sensor enclosure: PVDF. Max meas. range under ideal condition: Liquid: 26ft/8m. Solid: 11ft/3.5m. Blocking distance: 1,3ft/40cm. Process connection NPT2. Integrated sound velocity compensation. Self cleaning effect of sensor membrane. :: Status switch visible from outside. :: Switch point freely adjustable. :: Simple calibration.
Characteristic / Application
Open basins, Storage tanks
Ambient temperature
-20 °C ... 60 °C (-4 °C ... 140 °F)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Application limits
Max. Measurement range 8 m (26 ft)
Characteristic / Application
Ambient temperature
-20 °C ... 60 °C (-4 °C ... 140 °F)
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi)
Application limits
Max. Measurement range 3.5m (11ft) Grain size < 10mm (0.4")
2 documentos
Prosonic T FTU230/231
Technical Information
Compact transmitter for non-contact limit detection in liquids and solids
EN
PT
Alemão French
24/07/2003
Idioma:
Inglês
Versão:
24/07/2003
Tamanho do arquivo:
569.5 KB
Nome do arquivo:
ti247fen.pdf
Prosonic T FTU230/23
Operating Instructions
Compact transmitter for non-contact limit detection in liquids and solids
EN
PT
Tcheco Alemão French
11/06/2008
01/07/2003
Idioma:
Inglês
Versão:
11/06/2008
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
KA041FA3_0608.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Código de pedido
542651-0000
Cover F9 PPE, orifice plate
Código de pedido
942658-0000
Cover plug, PAL-boring, bl, PBT-FR
Código de pedido
942661-0000
Gasket 64/53, 7x72x3 VMQ, 5 pieces
Código de pedido
71037027
Blind plug DIN46320 N Pg16 PA
Código de pedido
015565-0000
Adapter Pg16 > NPT1/2, CuZn/Ni
Código de pedido
919253-1000
Coverplate Prosonic T, 4-wire, relay
Código de pedido
542653-0014
Electronics FTU23x 115V relays 4-wire
Código de pedido
528315-0410
Electronics FTU23x 230V relays 4-wire
Código de pedido
528315-0400
Código de pedido
014737-0000
Fuse DIN41662-T 0,16 250V 5x20
Código de pedido
016189-0000
Plug-in LCD-display >32x21< pluggable
Código de pedido
942663-0000
Control unit FTU230/231,FMP232/FMP332
Código de pedido
528297-3000
Sensor FMU231/FTU231 NPT2
Código de pedido
542626-1001
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos