OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter
Indisponível na sua região
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Soluções WirelessHART
Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.
WirelessHART oferece um método extremamente flexível de integração dos pontos de medição em sistemas de monitoramento. Ele pode ser usado em sistemas sujeitos à expansão regular, ex. topos de poço, sistemas em constante movimento, bem como em máquinas giratórias e móveis. Quando os sistemas são automaticamente organizados, eles precisam de menos tempo de configuração, integração e comissionamento. O conceito de adaptador da Endress+Hauser também permite que a comunicação WirelessHART seja adicionada rapidamente aos equipamentos 4 a 20 mA existentes.
Um sistema WirelessHART inclui um conversor de protocolo conectado ao sistema de monitoramento e a até 250 equipamentos de campo WirelessHART. O adaptador Endress+Hauser permite que qualquer equipamento HART ou 4 a 20 mA seja integrado à rede sem fio como módulos de display específicos do equipamento. Em intervalos regulares, os instrumentos transmitem os valores medidos para o gateway, que coleta e disponibiliza à aplicação conectada. O software de configuração do equipamento FieldCare pode ser usado para configurar a rede.
Benefícios
Instalação rápida e flexível
Adequado para equipamento de fábrica móvel ou giratório
Adequado para instalações variáveis e móveis
Elimina obstáculos e integra pontos de medição de difícil acesso
Atualiza tecnologia herdada
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .