Maior segurança através do perfil de temperatura 3D
Uso em unidades de hidrotratamento e isomerização
Um produtor de combustível de aviação sustentável e diesel renovável buscou aumentar a segurança de sete reatores de leito catalítico de campo verde (isomerização, hidrotratamento, hidrogenação, pré-reformador) em sua usina. Em geral, a segurança era o ponto mais importante, pois os equipamentos seriam usados nos reatores com meios perigosos, alta temperatura e pressão.
Benefícios
Maior eficiência do processo através do roteamento inteligente e tridimensional do sensor
Solução menos invasiva sem estrutura de suporte de anel dedicada
Fluxo mais eficiente do processo através dos leitos catalíticos
Sem necessidade de perturbar estruturas de suporte adicionais
Vazão do meio sem perturbações através dos leitos do reator
O desafio
As condições severas do processo de aproximadamente 58 bar e 400 °C (752 °F) sob as quais os reatores operam, bem como a presença de produtos químicos corrosivos, como hidrocarbonetos e H2, exigiam uma solução robusta e duradoura.
Nossa solução
A Endress+Hauser desenvolveu uma solução de engenharia de temperatura altamente complexa. O material de liga especial e o iTHERM TMS02 MultiSens Flex com design avançado foram a receita perfeita para uma solução segura e duradoura. O especialista em materiais do cliente selecionou uma liga especial adequada, enquanto a Endress+Hauser projetou o design do sensor de temperatura. O sensor de temperatura foi escolhido sem poços para termoelemento de proteção ou tubo guia. Um cabo especial de MgO com paredes extra grossas está em contato direto com o processo.