Eficiência máxima ao reciclar o material de sucata
Otimize a confiança do processo com a Endress+Hauser
Um planejamento perfeito e cronograma apertado são indispensáveis ao reciclar materiais de sucata. Navios de carga, trens de carga e caminhões entregam metal de sucata pela tonelada e levam embora carregamentos do melhor aço reciclado. No espaço de algumas horas, o antigo metal de sucata é submetido ao calor escaldante; a temperaturas de mais de 1600 °C (2900 °F) em fornos elétricos a arco poderosos, para tratamento secundário em fornos-panela, e então em fundidores. Finalmente, os laminadores cospem o aço de alta qualidade.
Os resultados
Desempenho confiável no ambiente rigoroso e quente
Assistência na busca por vazamentos
Controle e análise de ar comprimido, gás natural comprimido, oxigênio e água
Melhore a eficiência com entrada de energia química no forno
Desafio ao cliente
Um fluxo de material ideal é obrigatório e cada etapa individual no fluxo de trabalho deve estar correta. Para a operação de siderúrgicas com alta energia, é prioritário ter confiabilidade do processo, eficiência de recursos e de energia e impacto ambiental. O desenvolvimento de tecnologias eficazes é economicamente muito significativo, uma vez que os custos de energia podem representar um terço do faturamento influenciável em uma siderúrgica.
É aqui que entra a Badische Stahl-Engineering (BSE): instalações e máquinas que foram testadas sob condições rigorosas a longo prazo são otimizadas para o usuários e fornecidas a siderúrgicas em todo o mundo. Graças ao forte espírito inovador à busca por tecnologias mais eficientes, novas inovações estão sendo desenvolvidas.
Nossa solução
Para otimizar a confiabilidade do processo com 'Alta tecnologia, fabricada pela Badische Stahl-Engineering GmbH’, os medidores de vazão e sensores de pressão e temperatura da Endress+Hauser desempenham um papel. Eles realizam suas tarefas com confiança no ambiente rigoroso e quente. Eles auxiliam na busca por vazamentos e com o controle e análise de ar comprimido, gás natural comprimido, oxigênio e água. Eles ajudam a melhorar a eficiência com entrada de energia química no forno.