Alta funcionalidade e design compacto
A Ehrmann AG sabe que pode contar com o medidor de vazão Picomag da Endress+Hauser
Espaços apertados não são incomuns na indústria alimentícia. Isso significa que os fabricantes desejam instrumentos de medição que não apenas realizem a tarefa necessária de acordo com a aplicação, mas sim equipamentos com um design compacto, tudo isso sem sacrificar a funcionalidade. O medidor de vazão Picomag em linha da Endress+Hauser está à altura desse desafio – com total liberdade. É por isso que ele recebeu o Prêmio Red Dot 2018.
Benefício para o cliente
Configuração de instrumentos rápida e sem fio via Bluetooth, mesmo em locais de difícil acesso
Navegação rápida e fácil das funções do instrumento e de diagnóstico através do aplicativo SmartBlue
Display grande e fácil de usar
Desafio do cliente
As operações modernas com laticínios exigem grandes esforços para evitar qualquer perda de produto e vazamentos. Por esse motivo, muitos processos de bombeamento utilizam vedações com anéis deslizantes que garantem a pressão ideal em conjunto com a água de vedação, ajudando assim a manter a funcionalidade da vedação. Isso não só evita que o leite vaze para a água residual, como também impede que a água da vedação entre em contato com o leite. Os espaços apertados nessas instalações de bombas muitas vezes dificultam a confiabilidade das medições de vazão/caudal.
Nossa solução
O design compacto do Picomag em linha facilita a instalação sem sacrificar a funcionalidade, especialmente quando o espaço é limitado. O Picomag em linha monitora com segurança e precisão a quantidade de água de vedação para garantir o funcionamento confiável da bomba. Além da vazão e do totalizador, o Picomag também exibe a temperatura em um monitor de fácil leitura. A posição horizontal do display é automaticamente alinhada com a instalação para garantir uma leitura ideal dos parâmetros.